Inicio Cables Cables y Adaptadores USB Montaje Interno y en Panel

Cables USB Internos y Cables USB de Montaje en Panel

Tenemos una amplia selección de cables USB 2.0 internos así como de montaje en panel, diseñados para suministrarle fiabilidad cuando se añaden conexiones USB 2.0 en entornos industriales.
3 Resultados
Cabezal Bracket de 4 puertos USB 2.0 con Conexión a Motherboard 2x IDC10
USBPLATE4
Cabezal Bracket de 4 puertos USB 2.0 con Conexión a Motherboard 2x IDC10

Permite agregar cuatro puertos USB 2.0 a la parte trasera de un PC

S/ 36.96
Adaptador de Placa  USB A Hembra de 2 puertos
USBPLATE
Adaptador de Placa USB A Hembra de 2 puertos

Proporciona dos puertos USB a una placa madre

S/ 33.25
Adaptador Header USB de 2 Puertos para Motherboard
USBMBADAPT2
Adaptador Header USB de 2 Puertos para Motherboard

Conecte dos dispositivos internos USB directamente con el cabezal de la placa madre

S/ 51.76