StarTech.com

Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores con HDMI y DVI/VGA

Docking Station para Laptop | USB 3.0 | Ajustado a TAA | Para Windows® y Mac

ID del Producto: USB3SDOCKHDV

  • Conecte dos pantallas mediante la combinación de HDMI + DVI-D o HDMI + VGA
  • Conecte dispositivos con 3 puertos USB 3.0
  • Conecte con redes por cable, gracias al puerto integrado Ethernet RJ45 compatible con 10/100/1000 Mbps
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
S/ 584.46 PEN

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K No
Estándares Industriales IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, USB 3.0
ID del Conjunto de Chips DisplayLink - DL-3900
Genesys Logic - GL3520
Realtek - RTL8211E
Pantallas compatibles 2
Puerto(s) de carga rápida No
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
Especificaciones de Audio El puerto HDMI es compatible con la salida de audio
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Analógica Máxima 2048x1152 (VGA)
Resolución Digital Máxima 1920x1200 (DVI-D)
1920x1080 (HDMI)
También compatible con resoluciones más bajas.
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - DVI-D (25 pines)
1 - HDMI (19 pines)
1 - RJ-45
1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0
Software
Compatibilidad OS Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Dispositivos de imagen con HDMI (y DVI-D o VGA para configuraciones duales) disponible como, por ejemplo, un monitor, un proyector, un televisor HTDV, etc. con cables
Sistema de ordenador con USB 3.0 disponible y puerto USB 3.0 disponible
Tomacorriente AC disponible
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 4 A
Consumo de Energía 20
Corriente de Entrada 0.9 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe B
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~90%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.7 in [4.4 cm]
Ancho del Producto 7 in [17.8 cm]
Color Negro
Longitud del Cable 3 ft [0.9 m]
Longitud del Producto 12 in [30.4 cm]
Peso del Producto 10.4 oz [295 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.6 in [66 mm]
Ancho de la Caja 7.7 in [19.5 cm]
Longitud de la Caja 11.7 in [29.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 31 oz [878 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - replicador de puertos
1 - Cable USB 3.0 de 0,9 metros
1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS)
1 - CD de Instalación
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14

Certificaciones

Productos Relacionados

Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores  con HDMI - DVI - 6x Puertos USB
USB3SDOCKHD
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores con HDMI - DVI - 6x Puertos USB

Docking Station para Laptop | Windows® y Mac | Adaptador DVI a VGA | Vertical

S/ 606.66

Accesorios