StarTech.com

Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores con DVI y Soporte Vertical

Docking Station para Laptop | Para Windows® y Mac | Adaptadores DVI a VGA y HDMI® | 2x Puertos de Carga

ID del Producto: USB3SDOCKDD

  • Conecte su laptop Windows o Mac equipado con USB 3.0, compatible con varias configuraciones de monitor doble, mediante los adaptadores de video incluidos
  • Conecte y cargue sus dispositivos USB con 5x puertos USB 3.0, incluyendo dos puertos USB de carga rápida
  • Coloque el replicador en posición vertical en el soporte incluido y ahorre espacio en su escritorio
  • Adicione conectividad de red por cable y dispositivos de audio gracias al puerto Ethernet RJ-45 y el conector para audífonos con micrófono
S/ 607.99 PEN

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K No
Estándares Industriales IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Especificación 1.2 de carga de batería USB
USB 3.0 - Retrocompatibilidad de los puertos del concentrador con USB 2.0/1.1
ID del Conjunto de Chips DisplayLink - DL-3900
Genesys Logic - GL3520
VIA/VLI - VL817
Pantallas compatibles 2
Puerto(s) de carga rápida
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Analógica Máxima 2048x1152 (VGA)
Resolución Digital Máxima 2048x1152 (HDMI/DVI de enlace dual)
También compatible con resoluciones más bajas.
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - DVI-D (25 pines)
1 - DVI-I (29 pines)
2 - USB 3.0 A (carga rápida, 9 pines)
3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
1 - RJ-45
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones)
1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0
Software
Compatibilidad OS Windows® XP SP3 (32 bits), Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 a 10.12, 10.14 a 10.15
Chrome OS™ v55+
Observaciones / Requisitos
Nota Adaptadores HDMI y VGA incluidos
El adaptador VGA solo se puede utilizar en el puerto DVI-I (29 pines)
El conector DVI-I es compatible con la transmisión de señal DVI-I (digital y análoga)
Este replicador de puertos USB no es apropiado para aplicaciones que requieren un uso intensivo de gráficos, como los videojuegos
Requerimientos del Sistema y Cables Interfaz de puerto USB 3.0 y cable USB 3.0 para conectar una estación de conexión de PC portátil a un ordenador anfitrión (cable USB 3.0 anfitrión incluido)
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2 A
Consumo de Energía 24W
Corriente de Entrada 0.8 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe H
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~85%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 7 in [17.8 cm]
Ancho del Producto 0.9 in [23 mm]
Color Negro y Plata
Longitud del Cable 39.4 in [1000 mm]
Longitud del Producto 3.3 in [83 mm]
Peso del Producto 10.1 oz [285 g]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 3.7 in [95 mm]
Ancho de la Caja 10 in [25.5 cm]
Longitud de la Caja 7.3 in [18.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.2 lb [1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Estación de conexión USB 3.0 para ordenador portátil
1 - Cable USB 3.0 de 1m
4 - Patas de Goma
1 - Pie
2 - Tornillos del soporte
1 - Destornillador
1 - Adaptador DVI a VGA
1 - Adaptador DVI a HDMI
1 - Adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
1 - CD de Controladores
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP SP3 (32 bits), Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 a 10.12, 10.14 a 10.15
Chrome OS™ v55+

Certificaciones

Productos Relacionados

Docking Station USB 3.0 para Tres Monitores - 1x HDMI - 2x DisplayPort
USB3DOCKH2DP
Docking Station USB 3.0 para Tres Monitores - 1x HDMI - 2x DisplayPort

Docking Station | Para Windows® y Mac| 4K DP | 5 Puertos USB | Ajustado a TAA

S/ 789.99
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores  con HDMI y DisplayPort 4K
USB3DOCKHDPC
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores con HDMI y DisplayPort 4K

Docking Station para Laptop | Para Windows® y Mac | Puerto de Carga Rápida USB | 4 Puertos USB | Ajustado a TAA

S/ 637.99
Replicador de Puertos USB 3.0 de Viajes con HDMI o VGA - Docking Station para Portátil
USB3SMDOCKHV
Replicador de Puertos USB 3.0 de Viajes con HDMI o VGA - Docking Station para Portátil

Esta mini base portátil USB 3.0 de conexión permite crear una estación de trabajo móvil mediante el puerto USB 3.0 de un Ultrabook™ o Laptop

S/ 389.99

Accesorios