StarTech.com

Soporte Montaje en Pared de 6U 12in Profundidad Rack Horizontal para Patch Panel Parcheo

Instale equipos de red y dispositivos de poca profundidad con este rack para montaje en pared de 6U

ID del Producto: WALLMOUNT6

  • Fabricado en acero laminado en frío
  • Altura de rack 6U
  • Capacidad de carga 20 kg (44 libras)
S/ 225.62 PEN

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Altura U 6U
Características Especiales Se envía totalmente ensamblado
Marcas de U
Montaje en Pared
Estándares Industriales EIA/ECA-310-E
Montaje en Pared
Perfil para carriles de montaje En L
Tipo de Marco Rack Abierto
Tipo de rack 2 postes
Tipos de Perforaciones de Montaje Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Rendimiento
Capacidad de Carga 44.2 lb [20 kg]
Características Físicas
Color Negro
Material de Fabricación Acero
Tipo de Gabinete Acero
Medidas del Producto
Altura del Producto 10.7 in [27.3 cm]
Ancho del Producto 19.6 in [49.8 cm]
Longitud del Producto 13.8 in [35.1 cm]
Peso del Producto 6.4 lb [2.9 kg]
Profundidad Máxima de Montaje 13.6 in [34.6 cm]
Información de la Caja
Altura de la Caja 11.8 in [30 cm]
Ancho de la Caja 15 in [38 cm]
Longitud de la Caja 20.6 in [52.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.4 lb [2 kg]
Sin Armar (Requiere Ensamblaje) No
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Rack de Montaje en Pared 6U
12 - Tornillos M6
12 - Tuercas Enjauladas M6
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones