StarTech.com

2-poorts HDMI switch met automatische en prioriteitschakeling - 1080p

Ontdek probleemloze HDMI-verbinding en automatisch videopoortselectie met high-definition beeldkwaliteit

Productcode: VS221HDQ

  • Automatisch schakelen
  • Prioriteitsomschakeling
  • Geïntegreerde handbedieningsconsole
  • EDID-emulatie
Bekijk meer
  • Videoaansluitemulatie
  • Ondersteunt videoresoluties tot 1080p
  • Inclusief montagematerialen
€ 112,99 EUR exc BTW
€ 136,72 EUR inc BTW

Overzicht

Bespaar tijd en problemen door automatisch te schakelen tussen uw HDMI audio-/videobronnen, met de VS221HDQ 2-poorts HDMI autoswitch. Deze gebruiksvriendelijke HDMI switch zorgt voor een naadloze overgang bij het schakelen tussen videobronnen, waarbij EDID Copy uw videoresolutie behoudt.

Naadloze signaalkeuze

Zorg voor een naadloze overgang bij het schakelen tussen videobronnen, terwijl EDID Copy zorgt voor de native resolutie met ondersteuning van 1080p. Videoaansluitemulatie zorgt ervoor dat de instellingen op alle aangesloten computers niet worden verstoord wanneer u naar een andere videobron overschakelt.

Moeiteloos regelen

Bespaar tijd door twee HDMI videobronnen op uw HDMI-scherm aan te sluiten in plaats van handmatig losse kabels aan te sluiten. Montagemiddelen worden meegeleverd voor een nette, professionele installatie.

Veelzijdige schakelopties

Geniet van een probleemloze bediening met drie verschillende schakelmodi:

Automatische poortkeuze: Uw meest recent geactiveerde videobron wordt automatisch weergegeven.

Keuze van prioriteitpoort: Geeft de voorkeur aan ingangnummer twee boven ingangnummer een. Als de videobron die is aangesloten op ingangnummer twee wordt geactiveerd, zal die bron worden weergegeven.

Handmatige poortkeuze: U kunt uw HDMI-bron kiezen met gebruiksvriendelijke toetsen op het frontpaneel.

StarTech.com Voordeel

  • Bespaar tijd door gemakkelijke toegang tot meerdere HDMI-bronnen met één HDMI-scherm
  • Probleemloos schakelen, met EDID Copy en videoaansluitemulatie gegarandeerd zonder signaalverlies
  • Probleemloze bediening, met drie videokeuzemodi inclusief automatisch, prioriteit en handmatig

Toepassingen

Schakel automatisch tussen uw Blu-ray-speler, set-top box of gaming console in uw thuisbioscoop

Sluit twee videobronnen aan en schakel tussen deze twee op een testbank voor het opsporen van computerproblemen

Schakel tussen verschillende videobronnen op uw digitale reclameborden in ziekenhuizen, winkelcentra of scholen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-ingang HDMI
AV-uitgang HDMI
Bekabeling HDMI
Poorten 2
Rack-monteerbaar Ja
Prestaties
Audiospecificaties 7.1 surround sound
Max. afstand 10 m / 33 ft
Maximale digitale resoluties 1920x1200 / 1080p
Ondersteunde resoluties 1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Connector(en)
Connector A 2 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Bronnr. 1 geactiveerd
1 - Bronnr. 2 geactiveerd
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 ~ 240 AC
Ingangsstroom 0.6 A
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12 DC
Uitgangsstroom 1.5 A
Vermogensopname 18
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 0%~80%
Fysieke eigenschappen
Breedte product 65 mm [2.6 in]
Gewicht product 290 g [10.2 oz]
Hoogte product 20 mm [0.8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 156 mm [6.1 in]
Type behuizing Aluminium en kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 545 g [19.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - HDMI autoswitch
1 - universele voedingsadapter (N-A / EU / GB / AU)
1 - Afstandsbediening
1 - Montage materiaal
1 - Set rubberen pootjes
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

2x2 HDMI matrix switch met automatische en prioriteitschakeling - 1080p
VS222HDQ
2x2 HDMI matrix switch met automatische en prioriteitschakeling - 1080p

Ontdek probleemloze HDMI-verbinding en automatisch videopoortselectie met high-definition beeldkwaliteit

€ 179,99 exc BTW
€ 217,79 inc BTW
4x4 HDMI Matrix Video Schakelaar Splitter met Audio en RS232
VS440HDMI
4x4 HDMI Matrix Video Schakelaar Splitter met Audio en RS232

Deel en schakel vier afzonderlijke HDMI® audio/video-signalen tussen vier beeldschermen

€ 791,99 exc BTW
€ 958,31 inc BTW
2-poorts High-Speed automatische HDMI switch
VS122HDMIU
2-poorts High-Speed automatische HDMI switch

Deel een enkel HDMI-scherm tussen twee bronnen – detecteert automatisch het voorkeursbronsignaal of signaalverlies

€ 35,99 exc BTW
€ 43,55 inc BTW
3-poorts HDMI autoswitch met IR-afstandsbediening
VS123HD
3-poorts HDMI autoswitch met IR-afstandsbediening

Deel een enkelvoudig HDMI®-scherm of -projector tussen drie HDMI®-videobronnen - met apparaatprioriteit en overschakeling bij signaalverlies

€ 43,99 exc BTW
€ 53,23 inc BTW

Accessoires