Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comHarde schijf wisser voor 2.5 of 3.5 in. SATA schijven - 4 bay - standalone
Wis tegelijkertijd veilig tot vier SATA-schijven met deze standalone harde-schijf wisser
Productcode: SATERASER4
- Veilig, standalone wissen van tot vier 2,5/3,5 inch SATA SSD's/HDD's schijven
- 9 wismodi, waaronder: Quick and Secure Erase, Single Pass Overwrite en Multi-pass Overwrites - voldoet aan de eisen van het Amerikaanse Ministerie van Defensie (5220.22-M)
- Eenvoudige bediening met LCD-scherm en drukknoppen voor navigatie
- Geïntegreerde 9-polige seriële poort maakt afdrukken van wislogbestanden mogelijk met een bonprinter
- Ondersteunt SATA I en II (tot 3 Gbps)
- Ondersteunt ook 2,5 en 3,5 inch IDE harde schijven, mSATA schijven en SATA M.2 schijven met de compatibele StarTech.com adapter
- TAA-compatibel
- Plug & play installatie
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
Met deze harde-schijf wisser kunnen standalone tegelijkertijd tot vier 2,5 of 3,5 inch SATA harde schijven of solid-state drives worden gewist.
Bespaar tijd met een 4-bay, standalone wisser
In tegenstelling tot hard-drive docking stations of adapters die een computerverbinding en software nodig hebben om schijven te wissen, kan deze hard-drivewisser standalone schijven wissen zonder dat een hostcomputer noodzakelijk is. Dit voorkomt de problemen veroorzaakt door aansluiting van uw schijven op een hostcomputer en beschermt uw schijven tegen externe bedreigingen op uw beveiliging zoals datatoegang op afstand.
Het 4-bay design biedt maximale efficiency door meerdere schijven te combineren tot aparte wisprojecten, zodat u waardevolle tijd bespaart. De harde-schijf wisser ondersteunt USB 3.0, ook bekend als USB 3.1 Gen 1, met bestandoverdrachtsnelheden tot 5 Gbps.
Maximale veelzijdigheid door meerdere wismodi
Met door de bedrijfstak erkende wismodi wist de harde-schijf wisser de data van uw 2,5 of 3,5 inch SSD of HDD. Deze schijf-wisser ondersteunt negen wismodi waaronder Quick Erase, Single en Multi-pass Overwrites, Custom Erase, Secure Erase en Enhanced Secure Erase. De Multi-pass Overwrite (3-Pass Full Disk Overwrite) wisprocedures voldoen aan de normen van het Amerikaanse Ministerie van Defensie (Dod) (5220.22-M).
Ondersteunt diverse wismodi waardoor de schijfwisser de perfecte oplossing is voor bijna elke professionele applicatie. Single-Pass Overwrite is ideaal voor IT-technici en systeembeheerders die oude harde schijven voor andere doeleinden willen gebruiken, terwijl Quick en Secure Erase, Single Pass Overwrite en Multi-pass Overwrite (die aan de eisen van het Amerikaanse Ministerie van Defensie voldoen) ideale oplossingen zijn voor onderzoekslaboratoria, zorginstellingen, advocatenkantoren en accountants die met gevoelige data omgaan en een veilige wismethode nodig hebben om mogelijke schendingen van de privacy te voorkomen.
Naast ondersteuning van 2,5/3,5 inch SATA SSD's en HDD's is de harde-schijf wisser ook geschikt voor 2,5 en 3,5 inch IDE harde schijven, mSATA schijven en SATA M.2 schijven met een compatibele StarTech.com adapter:
IDE harde schijven: Gebruik StarTech.com adapter SAT2IDEADP SATA naar 2,5 of 3,5 inch IDE harde-schijfadapter voor HDD docks
mSATA schijven: Gebruik StarTech.com adapter SAT32MSAT257 mSATA SSD naar 2,5 inch SATA-adapterconverter
M.2 schijven: Gebruik StarTech.com adapter SAT32M225 M.2 NGFF SSD naar 2,5 in SATA-adapterconverter
Probleemloze bediening en wislogbestanden
De harde-schijf wisser heeft handige menunavigatieknoppen voor gegarandeerd snelle en efficiënte prestaties en een geïntegreerd LCD-scherm dat de wismodi en taakstatus duidelijk aangeeft. U kunt de wisser ook aansluiten op een computer voor snelle toegang tot de schijf die op poort-1 is aangesloten.
Om te zorgen dat u kunt controleren welke bestanden zijn gewist, is de harde-schijf wisser voorzien van een 9-polige seriële poort die u op een seriële printer kunt aansluiten om direct wislogbestanden af te drukken.
De SATERASER4 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
Toepassingen
Wis uw harde schijven voordat ze worden afgevoerd, om te voorkomen dat gevoelige data later kunnen worden gekopieerd
Wis uw harde schijven voordat u deze voor andere doeleinden gebruikt
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Belgium | 3731143 | |
UPC Code | 065030866811 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Aantal stations | 4 | |
Bus type | USB 3.0 | |
Interface | USB 3.0 | |
Schijfgrootte | 2.5in & 3.5in | |
Schijftype | SATA | |
Prestaties | ||
Hot-swappable | Ja | |
Max. schijfcapaciteit | Momenteel getest tot 10 TB 7200 RPM | |
Maximale overdrachtsnelheid | 5 Gbit/s | |
Type en snelheid | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
SATA II (3 Gbps) | ||
Wismodi | Quick Erase | |
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear) | ||
3-Pass Overwrite | ||
7-Pass Overwrite | ||
Custom Erase | ||
Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge) | ||
Enhanced Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge) | ||
Connector(en) | ||
Andere aansluiting(en) | 1 - DB 9-pin Serial Mannelijk | |
Hostaansluitingen | 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk | |
Schijfaansluitingen | 4 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact | |
Software | ||
Besturingssystemen | OS independent; No software or drivers required | |
Speciale opmerkingen / vereisten | ||
Notitie | Als u deze adapter op uw computer aansluit, is alleen de op poort-1 aangesloten harde schijf toegankelijk | |
Voor het afdrukken van kassabonnen via de RS232 seriële poort is een printer nodig die de ESC/P printer controle taal ondersteunt. | ||
Indicatoren | ||
LED-indicatoren | 1 - 2-regel LCD-scherm aan de bovenkant | |
4 - Power-LED | ||
4 - Activiteit-LED | ||
4 - HPA/DCO Detect LED | ||
Voeding | ||
Inclusief voedingsadapter | Inclusief wisselstroomadapter | |
Ingangsspanning | 100 ~ 240 AC | |
Ingangsstroom | 1.2 A | |
Polariteit pin midden | Positief | |
Stekkertype | M | |
Uitgangsspanning | 12 DC | |
Uitgangsstroom | 7 A | |
Vermogensopname | 84 W | |
Gebruiksomgeving | ||
Bedrijfstemperatuur | 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F) | |
Opslagtemperatuur | -20°C ~85°C (-4°F ~ 185°F) | |
Vochtigheid | 20% ~ 80%, niet-condenserend | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 96 mm [3.8 in] | |
Gewicht product | 712 g [25.1 oz] | |
Hoogte product | 30 mm [1.2 in] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 209 mm [8.2 in] | |
Type behuizing | Staal | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 2.6 kg [5.8 lb] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - harde-schijf wisser | |
1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ) | ||
4 - drive pads | ||
4 - schijf-kabels | ||
1 - USB 3.0-kabel | ||
1 - verkorte handleiding |
Verwante producten
USB 3.0 Standalone eraser en docking station voor 2.5"/3.5" SATA SSD/HDD schijven
Wis een SATA HDD/SSD veilig zonder een hostapparaat of dock de schijf voor gemakkelijke toegang
Standalone docking station en schijf wisser voor 2.5"/3.5" SATA schijven - USB 3.0 - 4Kn ondersteuning
Wis een SATA HDD/SSD veilig zonder aansluiting op een computer, of dock uw schijf voor gemakkelijke toegang
USB 3.0 / eSATA 6-bay harde-schijfduplicatordock - 1:5 HDD-/SSD-kloner en -wisser
Dupliceer een 2,5 inch of 3,5 inch SATA-schijf naar vijf schijven tegelijk, of dock de bronschijf of de vijf doelschijven met een computer via USB 3.0 of eSATA
Standalone 1:3 SATA 2,5/3,5 inch harde-schijfduplicator en -wisser met daisy chaining
Kloon of wis 2,5 inch/3,5 inch SATA harde schijven, zonder verbinding met de hostcomputer
1:2 standalone USB 2.0 flashdrive duplicator en -wisser
Voor het gemakkelijk en tegelijkertijd dupliceren van één USB 2.0 flashdrive naar twee flashdrives of het wissen van USD-flashdrives, zonder aansluiting op een computer
4-bay USB 3.0 eSATA naar SATA standalone 1:3 docking station
Dupliceer een SATA harde schijf naar drie harde schijven tegelijk
USB naar IDE Standalone Schijf-Duplicator Docking Station
Kloon willekeurige combinatie van 2,5 of 3,5 inch IDE- of SATA-harde schijven
USB 3.0 SATA harde-schijfduplicator- en wisserdock - Standalone 2,5/3,5 HDD- en SSD-wisser en -kloner
Kloon een 2,5 inch/3,5 inch SATA-schijf zonder hostcomputerverbinding, of dok de schijven via USB 3.0 voor gemakkelijke toegang
eSATA/USB 3.0 harde-schijfduplicatordock – Standalone HDD-kloner met SATA 6 Gbps voor supersnelle duplicatie
Kloon een 2,5 inch/3,5 inch SATA-schijf zonder hostcomputerverbinding, of dock de schijven via USB 3.0 of eSATA voor gemakkelijke toegang
Accessoires
10 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
Sluit uw externe apparaten aan en zet gegevens over 10x sneller dan met USB 2.0
3 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
Sluit uw externe apparaten aan en zet gegevens over 10x sneller dan met USB 2.0
6 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
Sluit uw externe apparaten aan en zet gegevens over 10x sneller dan met USB 2.0
M.2 SSD naar 2,5 inch SATA-adapter / converter
Verander een M.2 SSD in een 7 mm hoge 2,5 inch SATA 6 Gbps Open Frame SSD
mSATA SSD naar 2,5 inch SATA-adapter / converter
Verander een mSATA SSD in een 7 mm hoge 2,5 inch SATA 6 Gbps Open Frame SSD
SATA naar voor 2,5 of 3,5 inch IDE Harde Schijf Adapter voor Docking Stations
Gebruik uw 2,5 of 3,5 inch IDE harde schijven in een SATA docking station
2,5 inch SATA naar Mini SATA SSD Adapter Behuizing
Maak van een mSATA mini-SSD een standaard 2,5 inch SATA SSD
2,5 inch SATA/SAS SSD/HDD naar 3,5 inch SATA Harde Schijf Adapter
Zet vrijwel elke 2,5 inch SATA of SAS harde schijf om in een 3,5 inch SATA-schijf
2,5 inch Antistatische Harde Schijf Beschermhoes - Zwart (3 stuks)
Zorgt voor een veilige omgang met en antistatische bescherming voor de meeste 2,5 inch harde schijven
2,5 inch Silicone Laptop Harde Schijf Beschermhoes met Connectorkap
Biedt bescherming tegen schokken en stoten aan een 2,5 inch harde schijf
3,5 inch Silicone Harde Schijf Beschermhoes met Connectorkap
Biedt bescherming tegen schokken en stoten aan een 3,5 inch harde schijf
Productondersteuning
Drivers en downloads
Veelgestelde vragen (FAQ)
Voor uw aanschaf
StarTech.com hard drive and flash drive duplicators perform a sector by sector copy, which means that the target drive must be the exact same size (down to the sector) or larger than the hard drive or flash drive that is being copied. During a sector by sector copy, each individual sector is copied over to the target drive, regardless of whether or not any data is present. A 500 GB hard drive with 50 GB of data on it will take the same amount of time to copy as a 500 GB hard drive with 450 GB of data on it.
If you have two hard drives or flash drives that are listed as the same size but are different makes or models, you need to check how large both drives are down to the sector to ensure that the target drive is is the exact same size or larger.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Solid-state drives (SSDs) use SATA connectors to access power and transfer data. Any duplicator that can copy to or from SATA hard drives will work with a StarTech.com duplicator.
Note: If you use a dock to duplicate SSDs, keep in mind that the StarTech.com disk duplicators execute a sector by sector read and write. SSDs are rated by a number of reads and writes. Repeated duplication and sector by sector reads and writes of SSDs can reduce the life cycle of the drive.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Software-level encryption on the drive poses no issue to StarTech.com duplicators, as the duplicators copy encrypted data sector by sector over to the new drive.
Hardware-level encryption or BIOS level hard drive locks cause the duplication to halt and fail, as the drive is unable to read or write the sectors that are encrypted.
Duplication of Hidden Protected Area (HPA) Partitions or Extended Industry Standard Architecture (EISA) cause the duplicator to halt and fail, as the drive cannot read and write the protected partitions on the drive.
Note: Our UNIDUPDOCK, SATDOCK22RE and SATDOCK4U3RE do include the ability to copy HPA partitions, but the duplication is still dependent on how the HPA partition is written to the hard drive, whether or not it is encrypted and how it is encrypted.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
StarTech.com duplicators were not designed to recover failing or damaged drives. If the duplicator encounters a corrupt or unreadable sector, the duplication halts and fails.
SATDOCK4U3RE, SATDUP13 ,and UNIDUPDOCK all include a function that allows the duplicators to skip over corrupt or unreadable sectors. However, if the duplicators encounter too many errors, they still halt and fail. If this happens, you will need third-party recovery software or custom-built recovery hardware to copy from a failing or damaged drive.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Quick and secure erase functions
Quick erase and secure erase are functions the duplicators call on the hard drives themselves. How they work depends on the manufacturer of the hard drive.
Department of Defense erase function
A Department of Defense (DoD) erase is a function performed by the duplicator where it does three passes. The first pass writes all 0s. The second pass writes all 1s. The third pass writes 0s and 1s randomly.
Note: Not all duplicators will feature all of these erase modes. It is important to review the product manual to confirm the available erase modes.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
To determine if your hard drive will work in this device, on the product page, click the Technical Specifications tab, and do the following:
- Make sure that the device supports the storage size of your hard drive. If the storage size of your hard drive is larger than what the device was tested with, the hard drive will likely still work with the enclosure.
- Confirm that your hard drive uses the same interface type as the device. For example, IDE, SATA, or M.2.
- Make sure that the device supports the physical size of your hard drive, such as 2.5 inches or 3.5 inches.
- Verify that the power consumption of your hard drive doesn’t exceed the power output of the device. If you’re using multiple hard drives, make sure that the combined power consumption of all of the hard drives doesn’t exceed the power output of the docking station.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Troubleshooting
When you troubleshoot issues with a hard drive dock or duplicator, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
- IDE, SATA, and eSATA cables
- Hard drives
- Hard drive dock or duplicator
To test your setup components, try the following:
- Use the cables, hard drives, and hard drive dock or duplicator in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
- Use a different cable, hard drive, and hard drive dock or duplicator in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test the hard drive and hard drive dock or duplicator, it is recommended that you do the following:
Note: For a hard drive duplicator you may need to switch the device to PC mode (if available).
- To check Disk Management, press the Windows key + R, type diskmgmt.msc, and press Enter. Check to see if your hard drive is listed.
- Do one of the following:
- If the hard drive is listed with unallocated space, the hard drive needs to be reformatted. Right-click unallocated and click New Simple Volume. Follow the on-screen instructions to complete the reformatting.
Note: Formatting a hard drive erases all of the data on it. Make sure that you back up all of your data before you reformat the hard drive.
- If the hard drive is listed as healthy but does not have a drive letter, for example, C:, right-click healthy and click Change Drive Letter and Paths. Click Add, assign a drive letter, and click OK.
Note: A formatted hard drive will not show up in Computer or My Computer until it has a drive letter assigned to it.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
This docking station allows the hard drive to enforce its own power state, as opposed to enforcing a power state that keeps the hard drive active at all times. Since most newer hard drives have low-power energy conservation modes, this will cause the hard drive to enter an idle state if it is not used for a certain amount of time.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
You do not need to format your target hard drive before you begin to duplicate it, because the target hard drive is automatically overwritten during the duplication process.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
The hard drive duplicator copies the exact partition from the source drive to the target drive. Since it is required that you use a target drive that is equal or larger in size than the source drive a portion of the target drive appears as free space. You can append free space to the live partition on the target drive so that the full size of the drive can be utilized.
Note: A partition cannot be extended on an operating system drive that is in use. You must extend the partition when it not being used by the operating system, and ideally when it is still connected to the duplicator.
Extend a partition on a computer running Windows
Note: Do not extend a System Reserved partition. Only extend the primary partition, which is typically the largest in size and formatted with NTFS or FAT32.
After you have successfully duplicated a drive and the target drive is still connected to your computer system (for example, through the duplicator), complete the following:
- Press the Windows key + R.
- Type compmgmt.msc and click Ok.
- In Computer Management, on the left side of the screen, click Disk Management.
- Find the target drive. It will most likely be at the bottom of the list, have a partition that is the same size as the source drive, and have an unallocated area on the drive.
- On the target drive, right-click the last partition on the right side of the screen and click Extend Volume.
- In the Extend Volume wizard, click Next. By default, the remaining drive area is the amount of space used.
- Click Next > Finish.
The primary partition on the drive now uses the entire drive area.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
StarTech.com hard drive duplicators only read from the source drive and only write to the target drives while in standalone duplication mode . A duplication that fails or halts will not cause a problem with the source drive.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
You can use this device to duplicate an internal hard drive with the stand alone duplicator function if you remove the hard drive from the computer and connect it directly to this device.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.