StarTech.com

USB 3.0 / eSATA 6-bay harde-schijfduplicatordock - 1:5 HDD-/SSD-kloner en -wisser

Dupliceer een 2,5 inch of 3,5 inch SATA-schijf naar vijf schijven tegelijk, of dock de bronschijf of de vijf doelschijven met een computer via USB 3.0 of eSATA

Productcode: SATDOCK5U3ER

  • Bespaar tijd met 1:5 omvangrijke schijfduplicatie en wissen van 6 schijven
  • Probleemloze standalone bediening met geïntegreerd digitaal LCD-scherm
  • Maximaliseer de veelzijdigheid met eSATA & USB 3.0 hostverbindingen, alleen veranderbare USB-snellaadpoorten, plus docking station, wisser en duplicator in één apparaat
Bekijk meer
  • Sectorgewijze schijfduplicatie met 7 GB per minuut
  • Wis tegelijkertijd max. vijf harde schijven met single-pass en multi-pass overschrijven / DoD-wissen
  • eSATA en USB 3.0 hostinterfaceverbindingen
  • Ondersteunt zowel 2,5 inch als 3,5 inch formfactor harde schijven (HDD) en solid-state drives (SSD)
  • Ondersteunt met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
  • Compatibel met USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
  • Geïntegreerde dubbele koelventilatoren met snelheidsregelaar
€ 1.197,99 EUR exc BTW
€ 1.449,57 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 5
Chipsetcode SunplusIT - SPIF260A
ASMedia - ASM1153
JMicron - JMB393
Schijfgrootte 2.5in & 3.5in
Schijftype SATA
Ventilatoren 2 - 60 mm
Prestaties
Algemene specificaties 7 GB per minuut duplicatiesnelheid
Duplication Modes Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed 7GBpm
Max. schijfcapaciteit Momenteel getest tot 6 TB 7200 RPM
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s
Port-multiplier Ja
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA II (3 Gbps)
Wismodi Quick Erase
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Overwrite
7-Pass Overwrite
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - eSATA (7-polig, data) Contact
1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Schijfaansluitingen 6 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Vermogen docking station
1 - Bronschijf voeding en activiteit
5 - Doelschijf voeding / activiteit
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 2 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 19V DC
Uitgangsstroom 5 A
Vermogensopname 95
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid 20%~80% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 15.2 cm [6 in]
Gewicht product 1.5 kg [3.3 lb]
Hoogte product 7.5 cm [3 in]
Lengte product 31.5 cm [12.4 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 19.7 cm [7.8 in]
Package Length 38.7 cm [15.2 in]
Package Width 27.6 cm [10.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 2.5 kg [5.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.0\eSATA 1:5 SATA HDD duplicatordock
1 - USB 3.0-kabel
1 - eSATA-kabel
4 - Rubberen poten (geïnstalleerd)
1 - universele voedingsadapter (NA, GB, EU, ANZ)
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

4-bay USB 3.0 eSATA naar SATA standalone 1:3 docking station
SATDOCK4U3RE
4-bay USB 3.0 eSATA naar SATA standalone 1:3 docking station

Dupliceer een SATA harde schijf naar drie harde schijven tegelijk

€ 588,99 exc BTW
€ 712,68 inc BTW
USB naar IDE Standalone Schijf-Duplicator Docking Station
UNIDUPDOCK
USB naar IDE Standalone Schijf-Duplicator Docking Station

Kloon willekeurige combinatie van 2,5 of 3,5 inch IDE- of SATA-harde schijven

€ 263,99 exc BTW
€ 319,43 inc BTW
USB 3.0 SATA harde-schijfduplicator- en wisserdock - Standalone 2,5/3,5 HDD- en SSD-wisser en -kloner
SATDOCK2REU3
USB 3.0 SATA harde-schijfduplicator- en wisserdock - Standalone 2,5/3,5 HDD- en SSD-wisser en -kloner

Kloon een 2,5 inch/3,5 inch SATA-schijf zonder hostcomputerverbinding, of dok de schijven via USB 3.0 voor gemakkelijke toegang

€ 101,99 exc BTW
€ 123,41 inc BTW
eSATA/USB 3.0 harde-schijfduplicatordock – Standalone HDD-kloner met SATA 6 Gbps voor supersnelle duplicatie
SDOCK2U33RE
eSATA/USB 3.0 harde-schijfduplicatordock – Standalone HDD-kloner met SATA 6 Gbps voor supersnelle duplicatie

Kloon een 2,5 inch/3,5 inch SATA-schijf zonder hostcomputerverbinding, of dock de schijven via USB 3.0 of eSATA voor gemakkelijke toegang

€ 145,99 exc BTW
€ 176,65 inc BTW
Standalone 2,5 / 3,5 inch SATA harde-schijfduplicator met meervoudige HDD/SSD Image Backup Library
SATDUP11IMG
Standalone 2,5 / 3,5 inch SATA harde-schijfduplicator met meervoudige HDD/SSD Image Backup Library

Dupliceer één 2,5/3,5 inch harde schijf zonder deze op een computer te hoeven aansluiten, of maak een back-up van meerdere schijfbeelden naar een library drive om pc-/serverbeelden gemakkelijk te herstellen

€ 453,99 exc BTW
€ 549,33 inc BTW

Accessoires