StarTech.com

Mini PCI Express Gigabit Ethernet Netwerk adapter kaart

Voeg een Gigabit RJ45-poort toe via een Mini PCI Express-slot

Productcode: ST1000SMPEX

  • Een enkele RJ45 Ethernet-poort met 10/100/1000 Mbit/s
  • Voldoet volledig aan de IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab-specificaties voor verbindingen met 10/100/1000 Mbit/s
  • Ondersteunt jumbo-frames tot 9 kB
Bekijk meer
  • Crossover-detectie en automatische aanpassing (Auto MDI/MDI-X)
  • Transparant voor IEEE 802.1Q VLAN-tagging
  • Ondersteunt Wake-on-LAN (WOL), Remote Wake-up en Pair Swap/Polarity/Skew Correction
  • Ondersteunt Microsoft® NDIS5 Checksum Offload (IPv4, TCP, UDP) en Large Send Offload
  • Ondersteunt full/half duplex-functionaliteit
  • Ondersteunt full-duplex flow-control (IEEE 802.3x)
  • Voldoet aan de PCI Express Mini Card-specificaties 1.1
  • Inclusief low-profile en standaard montagebrackets
€ 58,99 EUR exc BTW
€ 71,38 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type Mini PCI Express
Chipsetcode Realtek - RTL8111E
Industriestandaarden IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Interface RJ45 (gigabit Ethernet)
Kaarttype Geïntegreerd
Poorten 1
Prestaties
Auto MDIX Ja
Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps
Full duplex ondersteuning Ja
MTBF 482765 Hours
Promiscuous Mode Ja
Connector(en)
Externe poorten 1 - RJ-45 Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - Mini PCI Express x1 (52-polig) Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.4.x en 10.5.x
Linux 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Vrije mini PCI Express-slot en uitbreidingsslot
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Activiteit
1 - Verbinding
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 30 mm [1.2 in]
Gewicht product 6 g [0.2 oz]
Hoogte product 0.8 cm [0.3 in]
Lengte product 51 mm [2 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 150 g [5.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Mini PCI-E-kaart
1 - RJ45-dochterbord
1 - Low-profile bracket
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.4.x en 10.5.x
Linux 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

1-poort PCI 10/100/1000 32-bit Gigabit Ethernet Netwerk-adapterkaart
ST1000BT32
1-poort PCI 10/100/1000 32-bit Gigabit Ethernet Netwerk-adapterkaart

Voeg een 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-poort toe aan een pc via een PCI-slot

€ 15,99 exc BTW
€ 19,35 inc BTW
1-poort Low Profile PCI 10/100 Mbit/s Ethernet Netwerk-adapterkaart
ST100SLP
1-poort Low Profile PCI 10/100 Mbit/s Ethernet Netwerk-adapterkaart

Voeg een 10/100 Mbit/s Ethernet-poort toe aan een low profile pc via een PCI-slot

€ 12,99 exc BTW
€ 15,72 inc BTW
ExpressCard Ethernet Adapter Card for Gigabit Networks
EC1000S
1-Poort ExpressCard Gigabit Laptop Ethernet Netwerkkaart Adapter

Voeg Gigabit-netwerkconnectiviteit toe aan iedere laptop of desktopcomputer met ExpressCard

€ 58,99 exc BTW
€ 71,38 inc BTW
Twee-poort ExpressCard Gigabit Laptop Ethernet Netwerkkaart Adapter
EC2000S
Twee-poort ExpressCard Gigabit Laptop Ethernet Netwerkkaart Adapter

Voeg 2 Gigabit Ethernet-poorten toe aan uw laptop via een enkele ExpressCard-slot

€ 203,99 exc BTW
€ 246,83 inc BTW

Accessoires