StarTech.com

HP 813874-B21 compatibel SFP+ Transceiver module - 10GBASE-T

10Gbps | koper | RJ45 | 30 m | levenslange garantie

Productcode: 813874B21ST

  • Gegarandeerd 100% compatibel met HP® 813874-B21
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Gebruikt een voordelig bekabeling alternatief voor glasvezelinstallaties
Bekijk meer
  • Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
€ 1.048,99 EUR exc BTW
€ 1.269,28 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand HP®
Industriestandaarden IEEE 802.3an 10GBASE-T
Prestaties
Auto MDIX Ja
Compatibele netwerken 10 Gbps
DDM Nee
Glasvezeltype Koper
Max. overdrachtsafstand 30 m (98.4 ft)
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbps
MTBF 4.598.430 uur
Connector(en)
Connectoren lokale eenheid 1 - RJ-45 Vrouwelijk
Voeding
Vermogensopname 2.3 W (max.)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C ~ +70°C
Opslagtemperatuur -40°C ~ 90°C
Vochtigheid 95%
Fysieke eigenschappen
Kleur Zilver
Verpakkingsinformatie
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 12 cm [4.7 in]
Package Width 75 mm [3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 31 g [1.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SFP+ zendontvanger
Breedte product 13.4 mm [0.5 in]
Gewicht product 58 g [2 oz]
Hoogte product 13.8 mm [0.5 in]
Lengte product 69.8 mm [2.7 in]
Type behuizing Zinc Alloy

Certificaties