StarTech.com

StarTech.com Cisco WSP-Q40GLR4L compatibel QSFP module - 40GBase-IR4 glasvezel optische transceiver - 2 km (WSP-Q40GLR4L-ST)

40 Gbps | enkele modus | LC | 2 km | levenslange garantie

Productcode: WSP-Q40GLR4L-ST

  • Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Cisco WSP-Q40GLR4L
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
Bekijk meer
  • Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,0 W
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
€ 1.042,99 EUR exc BTW
€ 1.262,02 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco
Prestaties
DDM Ja
Maximale overdrachtsnelheid 40.00 Gbps
Fysieke eigenschappen
Breedte product 122.000
Gewicht product 49.000
Hoogte product 8.500
Lengte product 1.8 cm [0.7 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 35.000
Package Length 205.000
Package Width 120.000
Verzendgewicht (verpakt) 60.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - QSFP+ transceiver

Certificaties