StarTech.com

StarTech.com SFP transceiver module - enkele modus connector - stroomopwaarts - Extreme Networks 10056 compatibel (10056-ST)

1 Gbps | enkele modus | LC | 10 km | levenslange garantie

Productcode: 10056H-ST

  • Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Extreme Networks 10056H
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Te combineren met 10056-ST
Bekijk meer
  • Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
  • Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,3 W
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
€ 68,99 EUR exc BTW
€ 83,48 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Extreme Networks®
Prestaties
DDM Ja
Maximale overdrachtsnelheid 1,25 Gbit/s
MTBF 286,217,327 hours
Fysieke eigenschappen
Breedte product 56.600
Gewicht product 20.000
Hoogte product 12.500
Lengte product 1.4 cm [0.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Verzendgewicht (verpakt) 50.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SFP-transceiver
Glasvezelmodus Full-Duplex

Certificaties