StarTech.com

StarTech.com Extreme Networks 10070H compatibel SFP module - 10/100/1000Base-TX koper optische transceiver - 100 m (10070H-ST)

1 Gbps | koper | RJ-45 | 100 m | levenslange garantie

Productcode: 10070H-ST

  • Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Extreme Networks 10070H
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
Bekijk meer
  • Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
  • Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,0 W
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
€ 68,99 EUR exc BTW
€ 83,48 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Extreme Networks®
Industriestandaarden IEEE 802.3 1000BASE-T
Prestaties
DDM Ja
Maximale overdrachtsnelheid 1,25 Gbit/s
MTBF 510,469,759 hours
Connector(en)
Connector A 1 - SFP-sleuf Stekker
Connector B 1 - RJ-45 Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 68.000
Gewicht product 15.000
Hoogte product 13.800
Lengte product 1.4 cm [0.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Verzendgewicht (verpakt) 50.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SFP Transceiver
Glasvezelmodus Full-Duplex

Certificaties