StarTech.com

StarTech.com Extreme Networks 10301 compatibel SFP+ module - 10GBase-SR glasvezel optische transceiver - 300 m (10301-ST)

10 Gbps | multimode | LC | 300 m | levenslange garantie

Productcode: 10301-ST

  • Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Extreme Networks 10301
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
Bekijk meer
  • Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,3 W
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
€ 62,99 EUR exc BTW
€ 76,22 EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Extreme Networks®
Prestaties
DDM Ja
Maximale overdrachtsnelheid 10.00 Gbps
Vermogensopname < 1.3W
Fysieke eigenschappen
Breedte product 58.400
Gewicht product 20.000
Hoogte product 12.600
Lengte product 1.4 cm [0.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Verzendgewicht (verpakt) 50.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SFP+ transceiver module
Glasvezelmodus Full-Duplex

Certificaties