StarTech.com

StarTech.com Brocade 10G-SFPP-LR compatibel SFP+ module - 10GBase-LR glasvezel optische transceiver - 10 km (10G-SFPP-LRM-ST)

10 Gbps | enkele modus | LC | 200 m | levenslange garantie

Productcode: 10G-SFPP-LR-ST

  • Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Brocade 10G-SFPP-LRM
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
Bekijk meer
  • Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,3 W
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
€ 120,99 EUR exc BTW
€ 146,40 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Brocade®
Prestaties
DDM Ja
Maximale overdrachtsnelheid 10.00 Gbps
Vermogensopname < 1.3W
Fysieke eigenschappen
Breedte product 58.400
Gewicht product 21.000
Hoogte product 13.700
Lengte product 1.4 cm [0.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Verzendgewicht (verpakt) 50.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SFP+ Transceiver

Certificaties