StarTech.com

StarTech.com SFP+ transceiver - enkele modus connector - stroomopwaarts - Dell EMC SFP-10G-BX40-U compatibel (SFP10GBX40US)

10 Gbps | enkele modus | LC | 40 km | levenslange garantie

Productcode: SFP-10G-LR-40-ST

  • Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Cisco SFP-10G-LR-40
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
Bekijk meer
  • Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,6 W
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
€ 363,99 EUR exc BTW
€ 440,43 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco®
Industriestandaarden IEEE 802.3ae 10GBASE-LR
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 10.00 Gbps
Vermogensopname < 1.6W
Fysieke eigenschappen
Breedte product 58.400
Gewicht product 21.000
Hoogte product 13.700
Lengte product 1.4 cm [0.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Verzendgewicht (verpakt) 50.000

Certificaties