StarTech.com

StarTech.com SFP+ transceiver - enkele modus connector - stroomafwaarts - Cisco SFP-10G-BXD-I compatibel (SFP-10G-BXD-I-ST)

10 Gbps | glasvezel | LC | 20 km | levenslange garantie

Productcode: SFP-10GB-BX-U-20-ST

  • Biedt betrouwbare 10 GbE verbindingen voor 10GBase-BX conforme netwerken
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Combineer met SFP-10GB-BX-D-20-ST
Bekijk meer
  • Voldoet aan Multi-Source Agreement (MSA) industrienormen
  • Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,0 W
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
€ 167,99 EUR exc BTW
€ 203,27 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 10.00 Gbps
Fysieke eigenschappen
Breedte product 58.400
Gewicht product 24.000
Hoogte product 12.600
Lengte product 1.4 cm [0.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Verzendgewicht (verpakt) 50.000

Certificaties