StarTech.com
Toekomstig

Cisco SFP-10GBASE-LR compatibel SFP+ module - 10GBase-LR

10 Gbps | enkele modus | LC | 10 km | levenslange garantie

Productcode: SFP-10GBASE-LR-ST

  • Biedt betrouwbare 10 GbE verbindingen voor 10GBase-LR conforme netwerken
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Voldoet aan Multi-Source Agreement (MSA) industrienormen
Bekijk meer
  • Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,3 W
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
€ 122,99 EUR exc BTW
€ 148,82 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand MSA Compliant
Prestaties
DDM Ja
Maximale overdrachtsnelheid 10.00 Gbps
Vermogensopname < 1.3W
Fysieke eigenschappen
Breedte product 58.400
Gewicht product 21.000
Hoogte product 13.700
Lengte product 1.4 cm [0.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Verzendgewicht (verpakt) 50.000

Certificaties