StarTech.com

StarTech.com Cisco SFP-10G-LR-40 compatibel SFP+ module - 10GBase-LR glasvezel optische transceiver - 40 km (SFP-10G-LR-40-ST)

10 Gbps | enkele modus | LC | 10 km | levenslange garantie

Productcode: SFP10GBX10DS

  • Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Dell EMC SFP-10G-BX10-D
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Te combineren met SFP-10G-BX10-U
Bekijk meer
  • Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
  • Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,3 W
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
€ 334,99 EUR exc BTW
€ 405,34 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Dell EMC™
Prestaties
DDM Ja
Glasvezelmodus Full-Duplex
Golflengte 1270nmTx/1330nmRx
Max. overdrachtsafstand 10 km (6.2 mi)
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbps
Vermogensopname < 1.3W
Fysieke eigenschappen
Breedte product 58.400
Gewicht product 30.000
Hoogte product 12.600
Lengte product 1.4 cm [0.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Verzendgewicht (verpakt) 50.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SFP+ Transceiver

Certificaties