StarTech.com

StarTech.com Dell EMC SFP-10G-USR compatibel SFP+ module - 10GBase-SR glasvezel optische transceiver - 150 m (SFP10GUSREMS)

10 Gbps | enkele modus | LC | 40 km | levenslange garantie

Productcode: SFP10GEREMST

  • Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Dell EMC SFP-10G-ER
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
Bekijk meer
  • Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,6 W
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
€ 983,99 EUR exc BTW
€ 1.190,63 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Dell EMC™
Prestaties
DDM Ja
Glasvezelmodus Full-Duplex
Golflengte 1550nm
Max. overdrachtsafstand 40 km (24.8 mi)
Maximale overdrachtsnelheid 10.00 Gbps
Vermogensopname < 1.6W
Fysieke eigenschappen
Breedte product 58.400
Gewicht product 30.000
Hoogte product 12.600
Lengte product 1.4 cm [0.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Verzendgewicht (verpakt) 50.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SFP+ Transceiver

Certificaties