StarTech.com

StarTech.com Cisco SFP-10G-ZR-100 compatibel SFP+ - 10GBase-ZR glasvezel optische transceiver - 100 km (SFP-10G-ZR-100-ST)

10 Gbps | enkele modus | LC | 10 km | levenslange garantie

Productcode: SFP10GLREMST

  • Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Dell EMC SFP-10G-LR
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
Bekijk meer
  • Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,3 W
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
€ 236,99 EUR exc BTW
€ 286,76 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Dell EMC™
Prestaties
DDM Ja
Glasvezelmodus Full-Duplex
Golflengte 1310nm
Max. overdrachtsafstand 10 km (6.2 mi)
Maximale overdrachtsnelheid 10.00 Gbps
Vermogensopname < 1.3 W
Fysieke eigenschappen
Breedte product 58.400
Gewicht product 30.000
Hoogte product 12.600
Lengte product 1.4 cm [0.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Verzendgewicht (verpakt) 50.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SFP+ transceiver module

Certificaties