StarTech.com

USB 2.0 naar glasvezel converter - 100BaseFX SC netwerk adapter

Maak verbinding met een 100 Mbps glasvezelnetwerk via de USB-A poort van uw laptop

Productcode: US100A20FXSC

  • Biedt een glasvezelnetwerkverbinding naar draagbare laptops of tablets
  • Fiber-to-the-desk connectiviteit (FTTD) verbetert de veiligheid en vermindert het risico op datalekken
  • Voeg een 100Mbps 100BaseFX SC Ethernet-verbinding toe via een USB 2.0 Type-A-interface
Bekijk meer
  • Zeer draagbaar design, zonder dat een externe voedingsadapter (bus-gevoed) nodig is
  • 100Base-FX SC optische transceiver
  • Bereik van 2 km over multi-mode glasvezel
  • Gecertificeerde drivers voor Windows en Linux
  • Plug & play installatie
  • Ondersteunt Wake-on-LAN
€ 254,99 EUR exc BTW
€ 308,54 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 2.0
Chipsetcode ASIX Electronics - AX88772C
Industriestandaarden IEEE802.3x 100BASE-FX
IEEE 802.1Q VLAN tagging
Interface Glasvezel Ethernet
Poorten 1
Prestaties
Compatibele netwerken 100 Mbit/s
DDM Nee
Glasvezeltype Multi-Mode
Golflengte 1310nm
Max. afstand 2 km (1.2 mi)
Maximale overdrachtsnelheid 100 Mbit/s
Promiscuous Mode Ja
Connector(en)
Type connector(en) 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
1 - Glasvezel SC vrouwtje
Software
Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows® Server 2008, 2012, 2106
Mac OS X® 10.9 tot 10.14
Linux® kernel 3.5 tot 4.11.x, alleen LTS versies
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
1 - Verbinding/activiteit
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C ~ 60°C (32° ~ 140°F)
Opslagtemperatuur -10° ~ 70°C (14° ~ 158°F)
Vochtigheid 5% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 14 cm [5.5 in]
Gewicht product 108 g [3.8 oz]
Hoogte product 2 cm [0.8 in]
Kabellengte 195 mm [7.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 17 cm [6.7 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 27 cm [10.6 in]
Package Width 52 mm [2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 52 g [1.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Netwerkadapter
1 - verkorte handleiding
Max. overdrachtsafstand 2 km (1.2 mi)

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows® Server 2008, 2012, 2106
Mac OS X® 10.9 tot 10.14
Linux® kernel 3.5 tot 4.11.x, alleen LTS versies

Certificaties

Verwante producten

USB 3.0 naar glasvezel converter - 1000Base-SX SC - netwerk adapter
US1GA30SXSC
USB 3.0 naar glasvezel converter - 1000Base-SX SC - netwerk adapter

Maak verbinding met een gigabit Ethernet optisch netwerk via de USB-A poort van uw laptop

€ 435,99 exc BTW
€ 527,55 inc BTW
USB 2.0 naar glasvezel converter - open SFP - Ethernet netwerk adapter
US100A20SFP
USB 2.0 naar glasvezel converter - open SFP - Ethernet netwerk adapter

Maak verbinding met een 100 Mbps Ethernet-netwerk via de USB-A poort van uw laptop met gebruik van een 100 Mbps SFP van uw voorkeur

€ 202,99 exc BTW
€ 245,62 inc BTW
USB 3.0 naar glasvezel  converter - Open SFP - netwerk adapter
US1GA30SFP
USB 3.0 naar glasvezel converter - Open SFP - netwerk adapter

Maak verbinding met een gigabit Ethernet-netwerk via de USB-A poort van uw laptop met gebruik van de door u gewenste gigabit SFP

€ 358,99 exc BTW
€ 434,38 inc BTW
USB-C naar glasvezel converter - Open SFP - netwerk adapter
US1GC30SFP
USB-C naar glasvezel converter - Open SFP - netwerk adapter

Maak verbinding met een GbE netwerk via de USB-C poort van uw laptop met gebruik van de door u gewenste gigabit SFP

€ 368,99 exc BTW
€ 446,48 inc BTW
10/100 Multimode Fiber Media Converter (SC)
ET90110SC2
10/100 Mbit Multi-Mode Glasvezel Converter SC 2 km

Verleng een 10/100 Mbit/s Ethernet-verbinding met 2 km via multimode SC glasvezel

€ 103,99 exc BTW
€ 125,83 inc BTW

Accessoires