StarTech.com

1-poort FTDI USB naar RS232 Seriële Adapter Verloopkabel met Optische Isolatie

Voeg een RS232 seriële poort met schakelingsisolatie toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

Productcode: ICUSB2321FIS

  • USB naar RS232 Seriële Verloopkabel
  • Geïntegreerde optische isolatieschakeling met 2500 Vrms
  • 500W bidirectionele overspanningsbeveiliging
Bekijk meer
  • Geïntegreerde FTDI USB UART-chip
  • COM-poort toewijzing blijft behouden ook na een reboot
  • Compatibel met Windows®, Mac OS en Linux
  • Overdrachtsnelheden tot 921.6 kbit/s
  • Gevoed via de USB-poort - geen externe voedingsadapter vereist
  • Ontworpen voor een snelle en gemakkelijke uitbreiding met een seriële poort
  • 2,50m lange kabel voor het aansluiten van niet al te dicht bij elkaar staande apparaten
€ 122,99 EUR exc BTW
€ 148,82 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 2.0
Chipsetcode FTDI - FT232RL
Interface Serieel
Poorten 1
Poorttype Kabeladapters
Prestaties
Databits 7, 8
FIFO 256 Bytes
Isolatie 2500 Vrms
Max. baudrate 921,6 kbit/s
Maximale kabellengte 2.5 m [8.3 ft]
Ondersteunde protocollen RS 232
Overspanningsbeveiliging 500W bidirectionele circuits
Pariteit None, Odd, Even, Mark, Space
Seriële protocol RS-232
Stopbits 1, 2
Connector(en)
Type connector(en) 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
macOS 10.6 tot 10.15
Linux Kernel 3.0.x tot 5.4.x (Alleen LTS-Versies)
Microsoft WHQL-gecertificeerd Ja
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Een vrije USB 1.1-poort (of hoger)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 40 mm [1.6 in]
Gewicht product 107 g [3.8 oz]
Hoogte product 2 cm [0.8 in]
Kabellengte 2.5 m [8.3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 2.5 m [8.3 ft]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 72 mm [2.8 in]
Package Width 10.5 cm [4.1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 222 g [7.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB naar RS-232 Seriële Adapter
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
macOS 10.6 tot 10.15
Linux Kernel 3.0.x tot 5.4.x (Alleen LTS-Versies)

Certificaties

Verwante producten

1-poort FTDI USB naar RS232 Seriële Adapter Verloopkabel met COM-behoud
ICUSB2321F
1-poort FTDI USB naar RS232 Seriële Adapter Verloopkabel met COM-behoud

Voeg een RS232 seriële poort met COM-behoud toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

€ 28,99 exc BTW
€ 35,08 inc BTW
2-poort FTDI USB naar RS232 Seriële Adapter Verloopkabel met COM-behoud
ICUSB2322F
2-poort FTDI USB naar RS232 Seriële Adapter Verloopkabel met COM-behoud

Voeg twee RS232 seriële poorten met COM-behoud toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

€ 61,99 exc BTW
€ 75,01 inc BTW
Professionele USB naar 1 Seriële Poort Adapterkabel met COM-behoud
ICUSB2321X
Professionele USB naar 1 Seriële Poort Adapterkabel met COM-behoud

Voeg een RS-232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB; behoud de COM-poort

€ 39,99 exc BTW
€ 48,39 inc BTW
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Korte USB naar RS232 Seriële DB9 Adapterkabel met COM-behoud

Voeg een RS-232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB; behoud de COM-poort

€ 27,99 exc BTW
€ 33,87 inc BTW
USB naar RS232 DB9/DB25 Seriële Verloopkabel - M/M
ICUSB232DB25
USB naar RS232 DB9/DB25 Seriële Verloopkabel - M/M

Voeg een RS232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of notebook met deze plug-and-play USB-kabel

€ 18,99 exc BTW
€ 22,98 inc BTW
Professionele USB naar 2 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud
ICUSB2322X
Professionele USB naar 2 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud

Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

€ 55,99 exc BTW
€ 67,75 inc BTW
4 poorts USB naar RS232 seriële DB9 adapter hub
ICUSB2324
4 poorts USB naar RS232 seriële DB9 adapter hub

Voeg vier RS232 seriële poorten toe aan een notebook of pc via een enkele USB-poort

€ 99,99 exc BTW
€ 120,99 inc BTW
Professionele USB naar 4 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud
ICUSB2324X
Professionele USB naar 4 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud

Voeg vier RS-232 seriële poorten toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

€ 123,99 exc BTW
€ 150,03 inc BTW
8-poort USB naar RS232 Seriële DB9 Adapter Hub
ICUSB2328
8-poort USB naar RS232 Seriële DB9 Adapter Hub

Voeg acht RS232 seriële poorten toe aan een notebook of pc via een enkele USB-poort

€ 251,99 exc BTW
€ 304,91 inc BTW
60cm Interne USB Moederbord naar RS232 Seriële Adapter
ICUSB232INT1
60cm Interne USB Moederbord naar RS232 Seriële Adapter

Voeg een RS232 seriële poort toe aan een systeem met een beschikbare USB-moederbordaansluiting

€ 32,99 exc BTW
€ 39,92 inc BTW
60cm Interne USB Moederbord naar 2-poort RS232 Seriële Adapter
ICUSB232INT2
60cm Interne USB Moederbord naar 2-poort RS232 Seriële Adapter

Voeg twee RS232 seriële poorten toe aan een systeem met een beschikbare USB-moederbordaansluiting

€ 65,99 exc BTW
€ 79,85 inc BTW

Accessoires