StarTech.com

60cm Interne USB Moederbord naar RS232 Seriële Adapter

Voeg een RS232 seriële poort toe aan een systeem met een beschikbare USB-moederbordaansluiting

Productcode: ICUSB232INT1

  • USB-moederbord naar RS232 Serieel
  • Gevoed via de USB-bus – geen aparte netvoeding of batterij vereist
  • Behoud van COM-poort
Bekijk meer
  • USB naar asynchrone seriële interface met enkele chip
  • Compatibel met UHCI/OHCI/EHCI host-controllers
  • Compatibel met high-speed USB 2.0
  • Synchrone en asynchrone bit-bang interface-opties met RD- en WR-strobes
  • FIFO-buffers (zenden en ontvangen) voor snelle gegevensoverdracht.
€ 32,99 EUR exc BTW
€ 39,92 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type Moederbord-header
Chipsetcode FTDI - FT232RL
Interface Serieel
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 1
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
Databits 7, 8
FIFO 256 Bytes
Max. baudrate 115,2 kbit/s
Pariteit None, Odd, Even, Space, Mark
Seriële protocol RS-232
Stopbits 1, 2
Connector(en)
Externe poorten 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Interne poorten 1 - IDC (10-polig, moederbord-header) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 tot 10.12
Linux 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies
Microsoft WHQL-gecertificeerd Ja
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Vochtigheid 5~85% RH
Fysieke eigenschappen
Breedte product 12.3 cm [4.8 in]
Gewicht product 31 g [1.1 oz]
Hoogte product 1.2 cm [0.5 in]
Kabellengte 0.6 m [2 ft]
Lengte product 45 mm [1.8 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.3 cm [6.8 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB naar RS232 Seriële Adapter
1 - Low-profile bracket
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 tot 10.12
Linux 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

60cm Interne USB Moederbord naar 2-poort RS232 Seriële Adapter
ICUSB232INT2
60cm Interne USB Moederbord naar 2-poort RS232 Seriële Adapter

Voeg twee RS232 seriële poorten toe aan een systeem met een beschikbare USB-moederbordaansluiting

€ 65,99 exc BTW
€ 79,85 inc BTW
Professionele USB naar 1 Seriële Poort Adapterkabel met COM-behoud
ICUSB2321X
Professionele USB naar 1 Seriële Poort Adapterkabel met COM-behoud

Voeg een RS-232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB; behoud de COM-poort

€ 39,99 exc BTW
€ 48,39 inc BTW
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Korte USB naar RS232 Seriële DB9 Adapterkabel met COM-behoud

Voeg een RS-232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB; behoud de COM-poort

€ 27,99 exc BTW
€ 33,87 inc BTW
Professionele USB naar 2 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud
ICUSB2322X
Professionele USB naar 2 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud

Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

€ 55,99 exc BTW
€ 67,75 inc BTW
Professionele USB naar 4 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud
ICUSB2324X
Professionele USB naar 4 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud

Voeg vier RS-232 seriële poorten toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

€ 123,99 exc BTW
€ 150,03 inc BTW
4 poorts USB naar RS232 seriële DB9 adapter hub
ICUSB2324
4 poorts USB naar RS232 seriële DB9 adapter hub

Voeg vier RS232 seriële poorten toe aan een notebook of pc via een enkele USB-poort

€ 99,99 exc BTW
€ 120,99 inc BTW
8-poort USB naar RS232 Seriële DB9 Adapter Hub
ICUSB2328
8-poort USB naar RS232 Seriële DB9 Adapter Hub

Voeg acht RS232 seriële poorten toe aan een notebook of pc via een enkele USB-poort

€ 251,99 exc BTW
€ 304,91 inc BTW

Accessoires