StarTech.com

2 poorts USB 3.1 kaart - 10Gbps per poort - 1x USB-C, 1x USB-A - PCIe

Voeg één USB Type-C en één USB Type-A poort (10 Gbps) toe aan uw computer, via een PCI Express-sleuf

Productcode: PEXUSB311AC2

  • Diversifieer de algehele USB-capaciteiten van uw computer door toevoeging van USB Type-C en USB Type-A poorten
  • Verstuur bestanden sneller en krijg sneller toegang tot USB 3.1 apparaten, met tot 10 Gbps throughput
  • Optionele SATA-voedingsconnector levert max. 900 mA per USB-poort
Bekijk meer
  • Voordelige neerwaartse compatibiliteit, geschikt voor USB 3.0 en 2.0 apparaten
  • Geschikt voor PCIe x4 interface met PCI Express basisspecificatie revisie 3.0
  • Past in standaard of low-profile systemen, dankzij het dubbele profieldesign
  • Voldoet aan UASP (USB Attached SCSI Protocol) revisie 1.0
  • Voldoet aan Universal Serial Bus 3.1 specificatie revisie 1.0 en Universal Serial Bus specificatie revisie 2.0
€ 57,99 EUR exc BTW
€ 70,17 EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode ASMedia - ASM2142
Industriestandaarden USB 3.1 specificatie rev. 1.0
USB specificatie rev. 2.0
PCI Express basisspecificatie rev. 3.0
Intel xHCI specificatie rev. 1.1
UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0
Interface USB 3.1 Gen 2
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 2
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbit/s
Type en snelheid USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Externe poorten 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.1 (10 Gbps) Vrouwelijk
1 - USB 3.1 USB Type-A (9-polig, Gen 2, 10 Gbps) Vrouwelijk
Interne poorten 1 - SATA voeding (15-polig) Stekker
Type connector(en) 1 - PCI Express x4 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux® 3.5 tot 4.11.x alleen LTS-versie
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De maximale throughput van deze kaart is beperkt door de businterface. De max. throughput van PCI Express Gen 1.0 is 2,5 Gbps. De max. throughput van PCI Express Gen 2.0 is 5 Gbps. De max. throughput van PCI Express Gen 3.0 is 10 Gbps.
De USB-C poort van deze kaart is een standaard data-throughput poort, en ondersteunt geen DP Alt Mode of USB-voeding.
De beschikbare bandbreedte (10 Gbps) wordt gelijk verdeeld over de twee poorten.
Systeem- en kabelvereisten Voor PCI Express geschikte computer of server met een PCI Express x4 sleuf of hoger (x8, x16)
Optionele SATA-voedingsconnector
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 10.8 cm [4.3 in]
Gewicht product 50 g [1.8 oz]
Hoogte product 2.1 cm [0.8 in]
Lengte product 12.2 cm [4.8 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 120 g [4.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.1 kaart
1 - Low-profile-bracket
1 - verkorte handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux® 3.5 tot 4.11.x alleen LTS-versie

Certificaties

Verwante producten

2-Poorts USB 3.1 (10Gbps) kaart- USB-A, 1x externe, 1x interne - PCIe
PEXUSB311EI
2-Poorts USB 3.1 (10Gbps) kaart- USB-A, 1x externe, 1x interne - PCIe

Upgrade uw computer naar de snellere USB 3.1 Gen 2, door toevoeging van één externe en één interne 10 Gbps USB Type-A poort

€ 58,99 exc BTW
€ 71,38 inc BTW
4-poorts PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met 4 onafhankelijke 5 Gbps kanalen - UASP - SATA/LP4-voeding
PEXUSB3S44V
4-poorts PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met 4 onafhankelijke 5 Gbps kanalen - UASP - SATA/LP4-voeding

Voeg vier USB 3.0 poorten met vier onafhankelijke kanalen, LP/SATA-voeding en laadondersteuning toe aan uw pc via een PCI Express-sleuf

€ 134,99 exc BTW
€ 163,34 inc BTW
2-poorts PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kaartadapter met UASP - SATA-voeding
PEXUSB3S24
2-poorts PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kaartadapter met UASP - SATA-voeding

Voeg 2 SuperSpeed USB 3.0-poorten met SATA-voeding aan uw PCI Express-pc toe

€ 39,99 exc BTW
€ 48,39 inc BTW
4-poorts PCI Express USB 3.0 kaart - 2 extern, 2 intern - SATA-voeding
PEXUSB3S2EI
4-poorts PCI Express USB 3.0 kaart - 2 extern, 2 intern - SATA-voeding

Voeg USB 3.0 poorten toe aan de voor- en achterkant van uw computerbehuizing met USB 3.0 moederbord-style headers

€ 47,99 exc BTW
€ 58,07 inc BTW
7-poorts PCI Express USB 3.0 kaart - standard en low-profile design
PEXUSB3S7
7-poorts PCI Express USB 3.0 kaart - standard en low-profile design

Krijg de schaalbaarheid die u nodig hebt door 7 USB 3.0 poorten met SATA-voeding aan uw computer toe te voegen

€ 90,99 exc BTW
€ 110,10 inc BTW
4-poorts PCI Express USB 3.0 kaart
PEXUSB3S42
4-poorts PCI Express USB 3.0 kaart

Voeg vier USB 3.0 poorten - drie externe poorten en één interne poort - toe aan uw computer

€ 44,99 exc BTW
€ 54,44 inc BTW
3-poorts PCI Express USB 3.0-kaart + gigabit Ethernet
PEXUSB3S3GE
3-poorts PCI Express USB 3.0-kaart + gigabit Ethernet

Onvoldoende uitbreidingssleuven? Combineer USB 3.0 en GbE in één PCIe combokaart

€ 73,99 exc BTW
€ 89,53 inc BTW

Accessoires