StarTech.com

24-poort 0.5U Cat5e Patchpaneel - RJ45 Ethernet 110 Patchpaneel Rackmontage

Voor het ordenen van 24 of minder Cat5e-patchkabels in een rackruimte van 0.5U

Productcode: PANELHU24

  • Schokbestendige kunststof behuizing, vlamvertragend UL 94V-0
  • Voldoet ruimschoots aan de ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 en EN 50173-1 specificaties
  • Twee typen IDC-aansluitingen, geplaatst onder een hoek van 180° ten opzichte van de RJ45-poorten, af te sluiten met een type 110 knijptang
  • Kleurgecodeerd voor zowel T568A- als T568B-installaties
€ 56,99 EUR exc BTW
€ 68,96 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie IDC-contact: 0,8mm dikke legering, vertind nikkel Jack-contact: fosforbrons, verguld nikkel
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -10~50°
Vochtigheid 10~65%
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 409 g [14.4 oz]
Kleur Zwart
Lengte product 482 mm [19 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 47 mm [1.9 in]
Package Length 49 cm [19.3 in]
Package Width 57 mm [2.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 494 g [17.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 24-poort 1/2U Rack Cat5e 110 Patchpaneel
M5 schroeven
M6 schroeven
Kabelbinders
1 - Handleiding

Certificaties