StarTech.com

1 m witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning

Productcode: USBLT1MW

  • 1 Apple (8-pins) Lightning-connector
  • 1 USB 'A' mannelijke connector
  • Omkeerbare Lightning-connector
Bekijk meer
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Ondersteunt USB-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
€ 19,99 EUR exc BTW
€ 24,19 EUR inc BTW

Overzicht

De 1 m USBLT1MW witte Lightning-naar-USB-kabel voor iPhone, iPod en iPad biedt een betrouwbare oplossing voor het opladen en synchroniseren van uw nieuwere generatie Apple® mobiele apparaten met uw pc of Mac®-computer, via een beschikbare USB-poort.

Daarnaast kan de omkeerbare 8-polige Lightning-connector in uw voor iOS geschikte apparaat worden gestoken met ongeacht welke kant omhoog gericht, zodat u de kabel nooit op de verkeerde manier in het apparaat kunt steken.

Deze duurzame kabel is compatibel met Apple MFi-standaards en wordt gedekt door StarTech.com's tweejarige garantie om een betrouwbare prestatie te waarborgen.

StarTech.com Voordeel

  • Dezelfde kleur als uw witte Apple® mobiele apparaten
  • De connector kan nooit op de verkeerde manier in uw mobiele apparaat worden gestoken
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid, gedekt door de tweejarige garantie van StarTech.com

Toepassingen

Opladen en synchroniseren van met Lightning-technologie uitgeruste Apple mobiele digitale apparaten

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - Apple Lightning-connector (8-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 24/28 AWG
Gewicht product 29 g [1 oz]
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Wit
Lengte product 1 m [3.3 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 77 g [2.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1 m witte Apple® Lightning-connector-naar-USB-kabel

Certificaties

Verwante producten

2 m witte USB 2.0-verlengkabel A-naar-A - M/F
USBEXTPAA2MW
2 m witte USB 2.0-verlengkabel A-naar-A - M/F

Breid de lengte van uw USB 2.0-kabel uit met 2 m

€ 6,99 exc BTW
€ 8,46 inc BTW
3 m witte USB-verlengkabel - A-naar-A M/F
USBEXTPAA3MW
3 m witte USB-verlengkabel - A-naar-A M/F

Breid de lengte van uw USB 2.0-kabel uit met 3 m

€ 7,99 exc BTW
€ 9,67 inc BTW
Black USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA6BK
1,80m USB 2.0 Verlengkabel A naar A - Zwart M/F

Verlengt een bestaande USB-kabel met 1,80 m

€ 3,99 exc BTW
€ 4,83 inc BTW
Black USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA10BK
3 m USB 2.0 verlengkabel A naar A - zwart - M/F

Verlengt een bestaande USB-kabel met 3m

€ 4,99 exc BTW
€ 6,04 inc BTW
15cm USB 2.0 Verlengkabel A naar A - M/F
USBEXTAA6IN
15cm USB 2.0 Verlengkabel A naar A - M/F

Verlengt een bestaande USB-kabel met 15 cm

€ 2,99 exc BTW
€ 3,62 inc BTW
Black USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA3BK
90cm USB 2.0 Verlengkabel A naar A - Zwart M/F

Verlengt een bestaande USB-kabel met 90 cm

€ 2,99 exc BTW
€ 3,62 inc BTW
30 cm lange, paneel monteerbare USB-kabel A naar A - F/M
USBPNLAFAM1
30 cm lange, paneel monteerbare USB-kabel A naar A - F/M

Voeg een externe, op een paneel monteerbare USB-aansluiting toe aan een pc of voorplaat

€ 4,99 exc BTW
€ 6,04 inc BTW
60 cm lange, op paneel gemonteerde USB-kabel A naar A - F/M
USBPNLAFAM2
60 cm lange, op paneel gemonteerde USB-kabel A naar A - F/M

Voeg een externe, op een paneel gemonteerde USB-aansluiting toe aan een pc of voorplaat

€ 5,99 exc BTW
€ 7,25 inc BTW
91 cm paneel monteerbare USB-kabel A naar A - F/M
USBPNLAFAM3
91 cm paneel monteerbare USB-kabel A naar A - F/M

Voeg een externe, op een paneel gemonteerde USB-aansluiting toe aan een pc of voorplaat

€ 5,99 exc BTW
€ 7,25 inc BTW
1,50m USB Verlengkabel - A Mannelijk naar A Vrouwelijk
USBEXTAA5DSK
1,50m USB Verlengkabel - A Mannelijk naar A Vrouwelijk

Verleg een USB-poort vanaf de achterkant van uw computer naar uw bureau

€ 5,99 exc BTW
€ 7,25 inc BTW
7 ft USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA_6
1,8m USB 2.0 Verlengkabel A naar A -M/F

Verleng de afstand tussen uw USB 2.0-apparaten met 1,8m

€ 3,99 exc BTW
€ 4,83 inc BTW
7 ft USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA10
3m USB 2.0 Verlengkabel A naar A -M/F

Verleng de afstand tussen uw USB 2.0-apparaten met 3m

€ 3,99 exc BTW
€ 4,83 inc BTW
5 m USB 2.0 actieve verlengkabel - M/F
USB2AAEXT5M
5 m USB 2.0 actieve verlengkabel - M/F

Verleng de afstand tussen een computer en een USB 2.0-apparaat met 5 meter

€ 45,99 exc BTW
€ 55,65 inc BTW
10m USB 2.0 actieve verlengkabel - M/F
USB2AAEXT10M
10m USB 2.0 actieve verlengkabel - M/F

Verleng de afstand tussen een computer en een USB 2.0-apparaat met 10 meter

€ 63,99 exc BTW
€ 77,43 inc BTW
15 m USB 2.0 actieve verlengkabel - M/F
USB2AAEXT15M
15 m USB 2.0 actieve verlengkabel - M/F

Verleng de afstand tussen een computer en een USB 2.0-apparaat met 15 meter

€ 71,99 exc BTW
€ 87,11 inc BTW
20m USB 2,0 Actieve Verlengkabel - M/F
USB2AAEXT20M
20m USB 2,0 Actieve Verlengkabel - M/F

Verleng de afstand tussen een computer en een USB 2.0-apparaat met 20 meter

€ 89,99 exc BTW
€ 108,89 inc BTW
25m USB 2.0 actieve verlengkabel - M/F
USB2AAEXT25M
25m USB 2.0 actieve verlengkabel - M/F

Verleng de afstand tussen een computer en een USB 2.0-apparaat met 25 meter

€ 108,99 exc BTW
€ 131,88 inc BTW
35m USB 2,0 Actieve Verlengkabel - M/F
USB2AAEXT35M
35m USB 2,0 Actieve Verlengkabel - M/F

Verleng de afstand tussen een computer en een USB 2.0-apparaat met 35 meter

€ 149,99 exc BTW
€ 181,49 inc BTW
16 ft USB 2.0 Active Extension Cable - M/F
USB2FAAEXT15
4,5m USB 2.0 Actieve Verlengkabel - M/F

Verleng de afstand van een USB 2.0-apparaat op betrouwbare wijze met nog eens 4.5 meter

€ 21,99 exc BTW
€ 26,61 inc BTW
1-poort USB via Cat5 / Cat6 Ethernet Verlenger - tot 40m
USB110EXT2
1-poort USB via Cat5 / Cat6 Ethernet Verlenger - tot 40m

Verleng een USB 1.1-apparaat tot op 40m afstand van een computer via een Cat5/Cat6-kabel

€ 125,99 exc BTW
€ 152,45 inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with a Lightning cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Mobile device

  • USB port or controller card

  • Lightning cable

To test your setup components, try the following:

  • Use the mobile device, USB controller card, and Lightning cable in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different mobile device, USB port, and Lightning cable in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the mobile device, USB port or controller card, and Lightning cable, it is recommended that you do the following:

  • Make sure that the cable is firmly inserted in the USB and Lightning ports.

  • If you are using a USB charging adapter, verify that the USB output can power other USB devices.