StarTech.com

Optische glasvezel kabel - 10 Gb Aqua - Multimode Duplex 50/125 - LSZH - ST/ST - 1 m

Zorg voor snelle, betrouwbare en veilige gegevensoverdracht via hoogwaardige netwerkapparatuur

Productcode: A50FBSTST1

  • Ontworpen om te worden gebruikt in 10 Gb Ethernet-toepassingen
  • Optische demping voldoet aan of overtreft de industrienormen
  • Een betaalbare oplossing voor het overbruggen van lange afstanden
  • Duurzame kabelontwerp
€ 12,99 EUR exc BTW
€ 15,72 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Brandbestendigheid LSZH-rating (weinig rook, geen halogeen)
Glasvezelformaat 50/125
Prestaties
Glasvezelclassificatie OM3
Glasvezeltype Multi-Mode
Golflengte 850nm
Kabelspecificatie 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
Maximale overdrachtsnelheid 100 Gbps
Connector(en)
Connector A 1 - Glasvezel ST duplex Mannelijk
Connector B 1 - Glasvezel ST duplex Mannelijk
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Diameter 3mm
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Aqua
Lengte product 1 m [3.3 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 20.3 cm [8 in]
Package Width 20 mm [0.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0 kg [0.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1 m 10 Gb Aqua multi-mode 50/125 Duplex LSZH glasvezelnetwerkkabel ST - ST

Certificaties