StarTech.com

30 cm Inbouwpaneel USB Kabel - USB A naar Moederbord Aansluitkabel F/F

Sluit een inbouw-USB-poort aan op uw moederbord

Productcode: USBPNLAFHD1

€ 4,99 EUR exc BTW
€ 6,04 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Connector B IDC (5-polig, moederbord-header) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 19 g [0.7 oz]
Kabellengte 0.3 m [1 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 0.3 m [1 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 24 g [0.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 30 cm Inbouwpaneel USB Kabel - USB A naar Moederbord Aansluitkabel F/F

Certificaties