StarTech.com

8-poort 1U-Rack USB KVM-switch met OSD en Bekabeling

Een complete 8-poort USB KVM-set, inclusief alle benodigde kabels en toebehoren

Productcode: SV831DUSBUK

  • Wordt geleverd met 8 stuks 1,80m lange USB KVM-kabels
  • USB-toetsenbord en -muiscombinatie / draadloze sets ondersteund via één USB-aansluiting
  • Beveiligingsmogelijkheid via OSD om bepaalde KVM-poorten met een wachtwoord tegen onbevoegd gebruik te beschermen
Bekijk meer
  • Automatische scanfunctie schakelt automatisch tussen de aangesloten PC's
  • KVM-switches kunnen worden gecombineerd voor een eenvoudige systeemuitbreiding
  • Sneltoetsfunctionaliteit zorgt voor een snelle computertoegang
  • Identificeert en selecteert computers op toegewezen naam
  • Plug-and-play systeemconfiguratie
€ 479,99 EUR exc BTW
€ 580,79 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
Audio Nee
Inclusief kabels Ja
KVM-poorten 8
Multi-monitor 1
Ondersteunde platforms USB
Op elkaar aansluitbaar Ja
PC-videotype VGA
Rack-monteerbaar Ja
U-hoogte 1U
Prestaties
Hot-Key Selection Ja
IP-controle Nee
Max. op elkaar aansluitbare computers 64
Maximale analoge resoluties 1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Maximum aantal gebruikers 1
MTBF 150000 uur
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Poortselectie-ondersteuning Knopdruk, sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen Display)
Schermmenu & sneltoetsen Ja
Connector(en)
Console-aansluiting(en) 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Hostaansluitingen 8 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Groen - Power
8 - Groen - PC online
8 - Rood - PC geselecteerd
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Polariteit pin midden Positief
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 1A
Vermogensopname 12
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 43.5 cm [17.1 in]
Diepte product 180 mm [7.1 in]
Gewicht product 2.2 kg [4.9 lb]
Hoogte product 4.5 cm [1.8 in]
Kleur Zwart
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 12.1 cm [4.8 in]
Package Length 60.6 cm [23.9 in]
Package Width 26.2 cm [10.3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 4.7 kg [10.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - StarView 8-poort USB KVM-switch
2 - Montagebeugels
8 - 1,80m 2-in-1 USB VGA KVM-kabels
1 - Universele voedingsadapter (US/EU/GB/AU)
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

8-poort 1U-Rack USB KVM-switch met OSD
SV831DUSBU
8-poort 1U-Rack USB KVM-switch met OSD

Bedien tot 8 computers met VGA-video via USB met één toetsenbord, muis en beeldscherm

€ 466,99 exc BTW
€ 565,06 inc BTW
8-poort Rack USB VGA KVM-switch met Audio (inclusief Audiokabels)
SV831DUSBAU
8-poort Rack USB VGA KVM-switch met Audio (inclusief Audiokabels)

StarView Enterprise USB KVM-switch met Audio

€ 538,99 exc BTW
€ 652,18 inc BTW
16-poort 1U-Rack USB KVM-switch met OSD en Bekabeling
SV1631DUSBUK
16-poort 1U-Rack USB KVM-switch met OSD en Bekabeling

Een complete 16-poort USB KVM-set, inclusief alle benodigde kabels en toebehoren

€ 864,99 exc BTW
€ 1.046,64 inc BTW
16-poort 1U-Rack USB KVM-switch met OSD
SV1631DUSBU
16-poort 1U-Rack USB KVM-switch met OSD

Bedien tot 16 computers via USB met één toetsenbord, muis en beeldscherm

€ 881,99 exc BTW
€ 1.067,21 inc BTW
2-poort 4x Monitor Dual-Link DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV231QDVIUA
2-poort 4x Monitor Dual-Link DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Schakel tussen twee computers en deel vier DVI-monitoren, luidsprekers, microfoon, USB-toetsenbord en -muis en USB 2.0-randapparatuur

€ 689,99 exc BTW
€ 834,89 inc BTW
4-poorts DVI USB KVM switch met dubbele DVI-console en Quad-View 4-in-1 weergave
SV431DVIUAQV
4-poorts DVI USB KVM switch met dubbele DVI-console en Quad-View 4-in-1 weergave

Bestuur 4 systemen met één set randapparatuur, met dubbele DVI-consoleverbindingen en meerdere picture-in-picture beeldschermmodi

€ 3.208,99 exc BTW
€ 3.882,88 inc BTW
8-poort 1U-rack monteerbare DVI USB KVM-switch
SV831DVIU
8-poort 1U-rack monteerbare DVI USB KVM-switch

Bedien tot 8 computers met DVI- of HDMI®-video met één toetsenbord, muis en monitor

€ 987,99 exc BTW
€ 1.195,47 inc BTW

Accessoires