StarTech.com

25U serverkast - server rack - behuizing 94 cm diep

Berg servers, netwerk- en telecommunicatieapparatuur veilig op in deze server netwerkkast

Productcode: RK2537BKM

  • Installeer uw apparatuur eenvoudig met de meegeleverde 0U gereedschapsloze montagepanelen
  • Beveilig uw rackgemonteerde apparatuur met afsluitbare deuren
  • Montage-gaten aan de voor- en zijkant om verschillende typen apparatuur te installeren
Bekijk meer
  • Probleemloos kabelmanagement dankzij meegeleverde klittenbandkabelbinders
  • Behoud de optimale bedrijfstemperatuur van uw apparatuur met passieve koeling
  • Verstelbare montagerails
  • Inclusief 100 M6-schroeven en kooimoeren
€ 1.373,99 EUR exc BTW
€ 1.662,53 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Industriestandaarden EIA/ECA-310-E
Montagerailprofiel G-Shape
Mounting Hole Types Vierkant (voor kooimoer)
Rack type Met 4 stijlen
Speciale functies Verstelbare montagerails
Geïntegreerde bay tabs
Geïntegreerd kabelbeheer
Zwenkwielen (meegeleverd)
Aardingslip(pen)
Stelpoten
Volledig gemonteerd geleverd
U-markeringen
Type frame Gesloten kast
U-hoogte 25U
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Weight Capacity (Rolling) 1050 kg [2320.5 lb]
Weight Capacity (Stationary) 1500 kg [3315 lb]
Fysieke eigenschappen
Kenmerken deur achterkant Veiligheidsslot met sleutel en verwijderbare en omkeerbare deur aan achterzijde
Kenmerken deur voorkant Beveiligd sleutelslot met verwijderbare voordeur
Kenmerken zijpanelen Beveiligd sleutelslot met verwijderbare zijpanelen
Kleur Zwart
Type achterdeur Staalgaas
Type voordeur Staalgaas
Type zijpaneel Staal
Product Measurements
Breedte product 60.4 cm [23.8 in]
Gewicht product 81.8 kg [180.8 lb]
Hoogte met wielen 123.9 cm [48.8 in]
Hoogte product 120 cm [47.2 in]
Interne breedte 60.1 cm [23.7 in]
Interne diepte 107.4 cm [42.3 in]
Lengte product 107.8 cm [42.4 in]
Maximale montagediepte 89.3 cm [35.2 in]
Minimale montagediepte 18 cm [7.1 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 1.4 m [4.8 ft]
Package Length 1.2 m [3.8 ft]
Package Width 68 cm [26.8 in]
Plat verpakt (montage vereist) Nee
Verzendgewicht (verpakt) 114.3 kg [252.6 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Serverrack Serverkast
104 - M6 kooimoeren
104 - M6 schroeven
104 - Ronde kunststof onderlegring
2 - Sleuteltjes
1 - Inbussleutel
1 - 3 m klittenband
1 - handleiding

Certificaties

Accessoires