StarTech.com

4U 19" stalen verticale wand monteerbaar rack

Plaats server, netwerk- of telecommunicatie-apparatuur verticaal in dit wandmonteerbare 4U-rack

Productcode: RK419WALLV

  • 4U wandmontagedesign
  • Apparatuur kan verticaal aan de wand worden gemonteerd of horizontaal onder een bureau
  • TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
Bekijk meer
  • Wordt volledig voorgemonteerd geleverd met schroeven en moeren voor het plaatsen van apparatuur
  • Wandbevestigingsopeningen liggen 16 inch (40,6 cm) uit elkaar voor een goede stabiliteit
  • Vervaardigd naar EIA-310-normen voor 19"-racks
  • Gemaakt van massief staal voor duurzaamheid
€ 100,99 EUR exc BTW
€ 122,20 EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Industriestandaarden EIA/ECA-310-E
Montagerailprofiel L-Shape
Mounting Hole Types Vierkant (voor kooimoer)
Rack type Met 2 stijlen
Type frame Open Frame
U-hoogte 4U
Wandmonteerbaar Ja
Prestaties
Weight Capacity 56.7 kg [125.3 lb]
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De set omvat 1½” bouten voor montage op houten oppervlakken. Extra bouten zijn nodig voor andere materialen
Fysieke eigenschappen
Construction Material Staal
Kleur Zwart
Type behuizing Staal
Product Measurements
Breedte product 50.4 cm [19.8 in]
Gewicht product 1.1 kg [2.4 lb]
Hoogte product 19.3 cm [7.6 in]
Lengte product 15.1 cm [5.9 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 16.2 cm [6.4 in]
Package Length 51.9 cm [20.4 in]
Package Width 21.1 cm [8.3 in]
Plat verpakt (montage vereist) Nee
Verzendgewicht (verpakt) 1.7 kg [3.7 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Serverrack/beugel voor verticaal wandmontage
16 - M5 kooimoeren
16 - M5 schroeven
6 - houtschroeven
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet
RK1219WALL
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit 12U-rack voor wandmontage

€ 429,99 exc BTW
€ 520,29 inc BTW
12U 19 inch Desktop Open Frame 2 Post Rack
RK12OD
12U 19 inch Desktop Open Frame 2 Post Rack

Bevestig kleinere IT- en audio/video-apparaten aan uw bureau met dit 12U 2 post rack

€ 65,99 exc BTW
€ 79,85 inc BTW
6U 35cm diep Serverrack Wandmontage Beugel voor Patchpanelen
WALLMOUNT6
6U 35cm diep Serverrack Wandmontage Beugel voor Patchpanelen

Monteer netwerkapparatuur en ondiepe apparaten in dit 6U-rack voor wandmontage

€ 66,99 exc BTW
€ 81,06 inc BTW
1U 19 inch Scharnierende wandmonteerbare beugel voor patchpanelen
WALLMOUNTH1
1U 19 inch Scharnierende wandmonteerbare beugel voor patchpanelen

Monteer een patchpaneel of netwerkswitch aan de wand met scharnierende toegang tot de achterkant van het apparaat

€ 27,99 exc BTW
€ 33,87 inc BTW
2U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen
WALLMOUNTH2
2U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen

Monteer een patchpaneel of netwerkswitch aan de wand met scharnierende toegang tot de achterkant van de apparaten

€ 39,99 exc BTW
€ 48,39 inc BTW
4U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen
WALLMOUNTH4
4U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen

Monteer een patchpaneel of netwerkswitch aan de wand met scharnierende toegang tot de achterkant van de apparaten

€ 48,99 exc BTW
€ 59,28 inc BTW

Accessoires