StarTech.com

1,5 m kabelgoot - spiraal - 45 mm diameter

Kabelgoot spiraal | uitrekbare kabelhoes | inclusief kabelklem | zwart

Productcode: CMSCOILED3

  • Houdt uw kabels netjes en georganiseerd en bescherm deze tegen schuring
  • Snelle en eenvoudige installatie dankzij meegeleverde kabelklem
  • De flexibele en uittrekbare spiraal kabelhoes is geschikt voor verschillende soorten kabels: van dunne kabels zoals telefoonladers tot dikke voedingskabels
Bekijk meer
  • Verwijder of voeg kabels eenvoudig toe, op elk gewenst moment
  • Herbruikbare huls gemaakt van duurzaam polyethyleen
€ 23,99 EUR exc BTW
€ 29,03 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Fysieke eigenschappen
Breedte product 45.000
Gewicht product 301.000
Hoogte product 45.000
Kleur Zwart
Lengte product 150 cm [59.1 in]
Type behuizing Polyethylene
Verpakkingsinformatie
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 460 mm [18.1 in]
Package Width 340 mm [13.4 in]
Verzendgewicht (verpakt) 345 g [12.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Kabelbeheerhuls
1 - Kabelinbrengtool
1 - verkorte handleiding

Certificaties

Verwante producten

1,5 m kabelgoot - spiraal - 25 mm diameter
CMSCOILED
1,5 m kabelgoot - spiraal - 25 mm diameter

Kabelgoot spiraal | uitrekbare kabelhoes | inclusief kabelklem | zwart

€ 21,99 exc BTW
€ 26,61 inc BTW
Kabelmanagement - verstelbaar & flexibele kabelslang
CMVBMOD
Kabelmanagement - verstelbaar & flexibele kabelslang

Organiseer en zorg voor een net kabelverloop van de vloer tot aan uw desktop of tafelblad

€ 34,99 exc BTW
€ 42,34 inc BTW
4.6 m kabelmanagement huls
WKSTNCM2
4.6 m kabelmanagement huls

kabelhouder | polyester/nylon | aanpasbaar

€ 38,99 exc BTW
€ 47,18 inc BTW
2 m kabelmanagement huls
WKSTNCM
2 m kabelmanagement huls

Organiseer de kabels van uw werkstation met deze aanpasbare kabelmanager en knip het materiaal op de gewenste lengte af

€ 19,99 exc BTW
€ 24,19 inc BTW