StarTech.com

4.6 m kabelmanagement huls

kabelhouder | polyester/nylon | aanpasbaar

Productcode: WKSTNCM2

  • Wikkelt zich netjes rondom uw kabels zodat ze georganiseerd en buiten het zicht blijven
  • Opgerolde huls (gemaakt van duurzaam polyester en nylon) opent eenvoudig om kabels erin te steken, en rolt zich automatisch weer op rondom kabels
  • 4,6 m lang, eenvoudig op maat te knippen met scherpe schaar
Bekijk meer
  • Huls zet zich uit voor een groot aantal kabels (tot 10 kabels afhankelijk van de kabeldikte)
  • Kabels hoeven niet te worden losgekoppeld om in de huls te worden gestoken (en geen gereedschap nodig)
€ 38,99 EUR exc BTW
€ 47,18 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Prestaties
Algemene specificaties Breidt uit van 25 mm tot 38 mm
Fysieke eigenschappen
Breedte product 98 mm [3.9 in]
Gewicht product 184 g [6.5 oz]
Hoogte product 3.5 cm [1.4 in]
Kleur Zwart
Lengte product 4600 mm [181.1 in]
Type behuizing Polyester and Nylon
Verpakkingsinformatie
Package Height 36 mm [1.4 in]
Package Length 35 cm [13.8 in]
Package Width 46 cm [18.1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 220 g [7.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Kabelhuls

Certificaties

Verwante producten

2 m kabelmanagement huls
WKSTNCM
2 m kabelmanagement huls

Organiseer de kabels van uw werkstation met deze aanpasbare kabelmanager en knip het materiaal op de gewenste lengte af

€ 19,99 exc BTW
€ 24,19 inc BTW