StarTech.com

TV muurbeugel - volledig bewegingsbereik - scharnierende arm

Scherm muurbeugel | staal | voor schermen tot 80"

Productcode: FPWARTS1

  • Monteer een groot, voor VESA-montage geschikt scherm van 37" tot 80" met een maximumgewicht van 50 kg (geschikt voor gebogen tv's, met compatibele VESA-montagesystemen)
  • Volledig bewegingsbereik met lange draaiarm die tot 650 mm van de wand kan worden uitgeklapt en tot 70 mm weer kan worden ingeklapt.
  • Door de laterale verschuiving na installatie kan de beugel op de wand worden gecentreerd, zelfs buiten de wandsteunbalken, of u kunt ook uw tv in een hoek plaatsen
Bekijk meer
  • Kantelt +2° / -15° voor eenvoudige hoekverstelling en draait +90° / -90°
  • Het scherm kan na installatie tot 3° rechtsom or linksom worden aangepast
€ 149,99 EUR exc BTW
€ 181,49 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Kabelbeheer Ja
Minimum Profile from Wall 70 mm [2.8 in]
Montage-opties Wandmonteerbaar
Scharnierend Ja
VESA gatenpatroon(/-patronen) 200x100 mm
200x200 mm
300x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x300 mm
400x400 mm
600x400 mm
Wandmonteerbaar Ja
Prestaties
Draagvermogen 50 kg [110.5 lb]
Fits Curved Display Ja
Kantelen +2° / -15°
Maximale armverlenging 650 mm [25.6 in]
Maximale schermgrootte 80"
Minimale schermgrootte 37"
Minimum Arm Extension 70 mm [2.8 in]
Pannen +90° / - 90°
Schermstandaanpassing +3° / -3°
Zwenken / draaien +90° / -90°
Fysieke eigenschappen
Breedte product 465 mm [18.3 in]
Gewicht product 13000 g [458.9 oz]
Hoogte product 935 mm [36.8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 650 mm [25.6 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 95 mm [3.7 in]
Package Length 740 mm [29.1 in]
Package Width 546 mm [21.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 14220 g [502 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Tv-muurbeugel
1 - Beugel voor wandmontage
2 - Tv-beugels
2 - decoratieve afdekkingen
2 - Montageplaten
4 - M6 x 15 mm schroeven
4 - Ronde onderlegringen, klein
1 - steeksleutel
1 - Inbussleutel
4 - M5 x 14 mm schroeven
4 - M6 x 14 mm schroeven
4 - M6 x 30 mm schroeven
4 - M8 x 30 mm schroeven
4 - M8 x 50 mm schroeven
4 - rechthoekige onderlegringen
8 - Kleine afstandsringen
8 - Grote afstandsringen
6 - bevestigingsschroeven
6 - wandankers
6 - Ronde onderlegringen, groot
1 - handleiding

Certificaties

Verwante producten

TV beugel - volledig beweegbaar - scharnierende arm
FPWARTB1M
TV beugel - volledig beweegbaar - scharnierende arm

TV muurbeugel | staal | steun voor 32" tot 55" schermen

€ 94,99 exc BTW
€ 114,94 inc BTW
TV muurbeugel - volledig beweegbaar - Premium
FPWARPS
TV muurbeugel - volledig beweegbaar - Premium

TV steun wandmonteerbaar | Staal / Aluminium | voor 32" tot 75" TVs

€ 514,99 exc BTW
€ 623,14 inc BTW
Muurbeugel voor platte tv - volledig beweegbaar - robuust staal
FPWARTB2
Muurbeugel voor platte tv - volledig beweegbaar - robuust staal

Maak ruimte vrij door uw platte tv aan de wand te monteren, met volledige instelbaarheid

€ 250,99 exc BTW
€ 303,70 inc BTW
TV muur beugel - kantelbaar
FPWTLTB1
TV muur beugel - kantelbaar

TV steun voor muur | Flat-screen | staal | voor 60" tot 100" scherm | VESA

€ 111,99 exc BTW
€ 135,51 inc BTW
TV muurbeugel - vast
FPWFXB1
TV muurbeugel - vast

TV steun voor muur | staal | voor 60" tot 100" scherm | VESA

€ 95,99 exc BTW
€ 116,15 inc BTW