91 cm Serielles DB9 RS-232 Verlängerungskabel - St/Bu

Erweitern Sie die Reichweite der Verbindung zwischen seriellen DB9-Geräten um bis zu 91 cm

Produkt-ID: MXT1003

  • 1x serieller DB9-Stecker
  • 1x serielle DB9-Buchse
Ihr Preis
€2,99 EUR excl. VAT
€3,56 EUR incl. VAT

Das serielle Verlängerungskabel MXT1003 verfügt über einen DB9-Stecker und eine DB9-Buchse für eine hochwertige Erweiterung der Reichweite Ihrer seriellen Geräte, sodass Sie Ihre Peripheriegeräte nach Bedarf positionieren können.

Dieses DB9-Verlängerungskabel wurde fachgerecht und unter Einsatz hochwertiger Materialien zur Verlängerung seiner Lebensdauer entworfen. Dies wird durch unsere lebenslange Garantie gewährleistet.

Anwendungen

  • Erweitern Sie die Reichweite zwischen seriellen Geräten um bis zu 91 cm

Der StarTech.com-Vorteil

  • Zur Erweiterung der Reichweite Ihrer seriellen Geräte um bis zu 91 cm unter Reduzierung der Beschränkungen der Kabellänge und je nach Bedarf für mehr Flexibilität bei der Positionierung Ihrer seriellen Geräte
  • Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie

Partnernummern

  • Ingram Germany V932106
  • ALSO DEUTSCHLAND GMBH 2776412
  • UPC 065030848862

Spezifikationen

Warranty Information Warranty Lifetime
Hardware Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Ablauf
Physische Eigenschaften Produkthöhe 1,5 cm [0,6 in]
Produktgewicht 84 g [3,0 oz]
Produktbreite 33,3 mm [1,3 in]
Farbe Grau
Drahtstärke 28 AWG
Kabellänge 914,4 mm [36,0 in]
Produktlänge 91,4 cm [36,0 in]
Steckverbinder Steckverbinder A 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub)
Steckverbinder B 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub)
Umwelt Betriebstemperatur 0 to 50°C
Lagertemperatur -20 to 70°C
Feuchtigkeit 0 % bis 95 % bei 25 °C
Verpackungsinformationen Package Height 220 mm [8,7 in]
Package Length 0,0 cm [0,0 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0,1 kg [0,2 lb]
Package Width 12,8 cm [5,0 in]
Paketmenge 1
Verpackungsinhalt Im Paket enthalten 1 - 91 cm langes serielles Straight-Through-Kabel - DB9 Stecker/Buchse

Drivers/Downloads

Sprechen Sie mit einem Berater.

Wir stehen Ihnen stets zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben.

Live-Chat (opens in new window)

Diagramme:
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Zurück zum Anfang