3m VGA Monitorkabel - HD15 St/St

Verbinden Sie einen PC-VGA-Port mit einer Switchbox.

Produkt-ID: MXT101MM10

  • Unterstützt Anwendungen mit niedriger Auflösung
  • Garantierte Zuverlässigkeit
Ihr Preis
€5,99 EUR excl. VAT
€7,13 EUR incl. VAT

Dieses 3 m lange VGA-Video-Monitorkabel verfügt über zwei HDDB15-Anschlüsse (Stecker) für eine zuverlässige VGA-Verbindung.

Für optimale Leistung ist dieses VGA-Verlängerungskabel für Anwendungen mit niedriger Auflösung konzipiert. Nutzen Sie für Anwendungen, die höhere Auflösungen erfordern, unser (MXT101MMHQ10).

Das Modell MXT101MM10 wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Anwendungen

  • Zum Anschließen eines PC-VGA-Ports an eine Switchbox
  • Zum Anschließen eines VGA-Displays an eine VGA-Quelle

Partnernummern

  • ALSO DEUTSCHLAND GMBH 2763950
  • UPC 065030834759

Spezifikationen

Warranty Information Warranty Lifetime
Hardware Steckverbinderplatten Nickel
Physische Eigenschaften Produkthöhe 15 mm [0,6 in]
Produktgewicht 170 kg [375,7 lb]
Produktbreite 33 mm [1,3 in]
Farbe Grau
Kabellänge 3,0 m [10,0 ft]
Produktlänge 3050 m [10004,0 ft]
Spezielle Hinweise/Anforderungen Hinweis Pin-Nummer 9 ist für diese Anschlüsse nicht belegt
Steckverbinder Steckverbinder A VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Steckverbinder B VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Verpackungsinformationen Versandgewicht (Verpackung) 175 kg [386,8 lb]
Package Length 200 m [656,0 ft]
Package Width 125 m [410,0 ft]
Package Height 70 mm [2,8 in]
Verpackungsinhalt 1 - Im Paket enthalten 3-m-VGA-Monitorkabel - HD15 Stecker/Stecker
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
  • RoHS
    • Sprache: English
  • WEEE
    • Sprache: English

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Zurück zum Anfang