1,8m zertifiziertes USB 2.0 A auf B Kabel - St/St

Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an.

Produkt-ID: USB2HAB6

  • Hochwertige USB A- und USB B-Anschlüsse
  • Unterstützt USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
Ihr Preis
€2,99 EUR excl. VAT
€3,56 EUR incl. VAT

Das 1,8 m lange USB A-auf-B-Kabel USB2HAB3M verfügt über einen USB A-Stecker und einen USB B-Stecker und bietet eine hochwertige Verbindung mit USB 2.0-Peripheriegeräten wie USB-Drucker, Scanner oder externe USB-Festplatten.

Dieses USB 2.0 A-B-Kabel ESATAPNLFM1 ist nur aus hochwertigen Materialien gefertigt und wurde fachkundig entwickelt für Strapazierfähigkeit. Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

Anwendungen

  • Geeignet für jedes USB 2.0-Gerät oder Ergänzungskarte
  • Kompatibel mit USB 1.1-Geräten
  • Ersetzen Sie verbrauchte oder fehlende USB-Kabel durch dieses hochwertige Kabel

Der StarTech.com-Vorteil

  • Als Ersatzkabel perfekt für Laptops
  • Strapazierfähiges Design mit hochwertigen USB-Anschlüssen
  • Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie

Partnernummern

  • ALSO DEUTSCHLAND GMBH 2763881
  • UPC 065030793742

Spezifikationen

Warranty Information Warranty Lifetime
Hardware Steckverbinderplatten Nickel
Leistung Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Physische Eigenschaften Produkthöhe 0 cm [0,0 in]
Produktgewicht 89,33 g [3,2 oz]
Produktbreite 0 mm [0,0 in]
Farbe Schwarz
Drahtstärke 24/28 AWG
Kabellänge 1828 mm [72,0 in]
Produktlänge 182,8 cm [72,0 in]
Steckverbinder Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Steckverbinder B 1 - USB B (4-polig)
Verpackungsinformationen Versandgewicht (Verpackung) 0,1 kg [0,2 lb]
Package Length 12,9 cm [5,1 in]
Package Width 1,5 cm [0,6 in]
Package Height 215 mm [8,5 in]
Verpackungsinhalt Im Paket enthalten 1 - 1,8 m USB 2.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker

Zubehör

ST4200USBM

Industrieller 4 Port USB 2.0 Hub - Montierbarer USB Metall Hub in Schwarz

Machen Sie aus einem einzelnen USB 2.0-Anschluss vier robuste externe USB 2.0-Anschlüsse.

Ihr Preis
€88,99 EUR excl. VAT
€105,90 EUR incl. VAT
ST7200USBM

Industrieller montierbarer 7 Port USB 2.0 Hub - Schwarz

Fügen Sie über einen einzigen USB-Anschluss 7 externe, an der Wand oder auf DIN-Schienen montierbare USB 2.0-Ports hinzu.

Ihr Preis
€107,99 EUR excl. VAT
€128,51 EUR incl. VAT
USBPNLBFBM3

90cm USB B auf B Blendenmontage Kabel - Bu/St

USB-B-Port für Blendenmontage und einfachen Zugang

Ihr Preis
€5,99 EUR excl. VAT
€7,13 EUR incl. VAT
USBPNLBFBM1

30 cm USB B auf B Kabel zur Slotbelch Montage – Buchse/Stecker

Für individuell anpassbare Lösungen mit USB-Geräten; ermöglicht, eine USB-Verbindung an einer sicheren, leicht zugänglichen Blende zu montieren.

Ihr Preis
€4,99 EUR excl. VAT
€5,94 EUR incl. VAT
USB2HAB6

1,8m zertifiziertes USB 2.0 A auf B Kabel - St/St

Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an.

Ihr Preis
€2,99 EUR excl.
€2,99 EUR incl.

Drivers/Downloads

Sprechen Sie mit einem Berater.

Wir stehen Ihnen stets zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben.

Live-Chat (opens in new window)

Diagramme:
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Zurück zum Anfang