StarTech.com

HDMI über Cat5 HDBaseT Extender mit Power Over Cable, RS232, IR und 10/100 Ethernet - Ultra HD 4k - 100m

Erweitern Sie ein HDMI-Signal um bis zu 100 m über CAT5/CAT6-Kabel mit 10/100-Netzwerk, Infrarot, serieller Steuerung und Power over Cable

Produkt-ID: ST121HDBT5

  • Verwenden Sie HDBaseT-Technologie zur Verlängerung von HDMI, Ethernet, RS-232, IR und Strom über ein einziges Cat5-Kabel und sparen Sie so Kosten
  • Erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für UHD-4K-Auflösungen bei Entfernungen von bis zu 35 m
  • Unterstützt HD-1080p-Auflösungen bei Entfernungen von bis zu 100 m
Sehen Sie mehr
  • Ordentliche, professionelle Installation mit mitgelieferter optionaler Hardware zur Montage und Verlängerung über ein einziges Kabel
  • Integrierter 10/100-Extender-Hub
  • Unterstützt Cat5e- und Cat6-Ethernetkabel
  • HDMI-Sender und -Empfänger im Lieferumfang
  • Keine Software oder Treiber erforderlich
734,99 € EUR ohne USt
874,64 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Einbaufähig Ja
Kabel Cat5 UTP oder höher
Ports 1
Reihenschaltung Nein
Leistung
Audiospezifikationen 7.1 Surround Sound
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 4096 x 2160 (4K) bei 30 Hz (35 Meter)
1920 x 1080 (1080p) bei 60 Hz (100 Meter)
Max. Entfernung 100 m / 330 ft
Max. Kabellänge 100 m [328 ft]
Unterstützte Auflösungen 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - HDMI (19-polig)
1 - RJ-45
1 - DB-9 (9-polig, D-Sub)
2 - IrDA (Infrarot, SIR/FIR)
3 - RJ-45
Remote-Gerät-Anschlüsse 1 - HDMI (19-polig)
1 - RJ-45
1 - DB-9 (9-polig, D-Sub)
2 - IrDA (Infrarot, SIR/FIR)
3 - RJ-45
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Status-LED
3 - LAN-Aktivitäts-LEDs
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 1.5 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.5 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Stromverbrauch 18
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagertemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 89 mm [3.5 in]
Produktgewicht 859 g [30.3 oz]
Produkthöhe 3.7 cm [1.5 in]
Produktlänge 13.9 cm [5.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 74 mm [2.9 in]
Package Length 31.3 cm [12.3 in]
Package Width 17.9 cm [7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.6 kg [3.6 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - HDMI Extender
1 - HDMI-Empfänger
1 - IR-Sensorkit (Übertragungs- und Empfängerkabel)
1 - CAT5-Kabel
2 - Erdungskabel
2 - Montagehalterungen
2 - Fußmattensätze
1 - Universalnetzteil (NA, EU, UK, AU)
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

HDMI über Cat5 HDBaseT Extender  - HDMI over Ethernet Extender UltraHD 4K
ST121HDBTE
HDMI über Cat5 HDBaseT Extender - HDMI over Ethernet Extender UltraHD 4K

Verlängern Sie die Reichweite eines HDMI®-Signals bis zu 70 m über ein CAT5-Kabel.

288,99 € ohne USt
343,90 € mit USt
HDMI über Cat5e / CAT6  Video Extender mit Power über Kabel (PoC) bis zu 100m
ST121HDBTPW
HDMI über Cat5e / CAT6 Video Extender mit Power über Kabel (PoC) bis zu 100m

Erweitern Sie die Reichweite von HDMI® bis zu 100 m über Cat5/Cat6 mit Stromversorgung des Empfängers über das Kabel

485,99 € ohne USt
578,33 € mit USt
HDMI über Cat5 Video Extender mit Power over Cable (PoC) bis zu 50m
ST121SHD50
HDMI über Cat5 Video Extender mit Power over Cable (PoC) bis zu 50m

Erweitern Sie die Reichweite von HDMI® bis zu 50 m über Cat5e/6 mit Stromversorgung des Empfängers über das Kabel

154,99 € ohne USt
184,44 € mit USt
HDMI über Cat6 Video Extender mit RS232 und IR-Fernbedienung bis zu 100m
ST121UTPHD2
HDMI über Cat6 Video Extender mit RS232 und IR-Fernbedienung bis zu 100m

Erweitern Sie die Reichweite von HDMI®-Video und -Audio über standardmäßige CAT5-Verkabelung mit Unterstützung für RS232 Seriell- und Infrarotsteuerung

530,99 € ohne USt
631,88 € mit USt

Zubehör