StarTech.com

VGA Video über Cat5 Extender mit Audio bis zu 300m - 1920x1080

Verlängern Sie ein VGA-Signal mit Audio über eine Cat5-Leitung mit RGB Schrägstellungskalibrierung für nahezu perfekte Bildqualität.

Produkt-ID: ST122UTPAL

  • Mit Sender (lokal) und Empfänger (remote)
  • Erweitert die Video-Reichweite auf Entfernungen von bis zu 300 m
  • Unterstützt Auflösungen von bis zu 1320 x 1080 bei maximaler Kabellänge
Sehen Sie mehr
  • EDID-Kopierfunktion für umfassende Display-Kompatibilität
  • VGA-über-Cat 5-Extender mit großer Reichweite und hoher Auflösung
  • Drehregler zur SKEW-Kalibrierung für erweiterte Optionen und Feineinstellung
554,99 € EUR ohne USt
660,44 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Kabel Cat5 UTP oder höher
Ports 2
Reihenschaltung Nein
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
Max. Entfernung 300 m / 950 ft
Unterstützte Auflösungen 1920x1080 @ 300m(950ft)
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - RJ-45 Buchse
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Remote-Gerät-Anschlüsse 1 - RJ-45 Buchse
2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Audiostatus - Sender
1 - EQ - Empfänger
1 - Skew - Empfänger
1 - Verstärkung - Empfänger
1 - Videostatus - Sender
2 - Audiostatus - Empfänger
2 - Videostatus - Empfänger
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 1.5A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Mit Stromadapter 2 AC-Adapter im Lieferumfang
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 18
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 23 mm [0.9 in]
Produktgewicht 970 g [34.2 oz]
Produkthöhe 2.3 cm [0.9 in]
Produktlänge 14 cm [5.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 25 cm [9.8 in]
Package Length 30 cm [11.8 in]
Package Width 88 mm [3.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.8 kg [4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Set mit Sender und Empfänger
2 - Slotblech-Sets
2 - Erdungskabel
2 - Netzadapter
1 - Anleitung

Zertifikate

Zubehör