StarTech.com

VGA Video über Cat5 Extender mit Audio

Übertragen und verlängern Sie ein VGA-Signal und das dazugehörige Audio-Signal über ein Cat5-Kabel, um sie auf einem weiter entfernten Bildschirm anzusehen.

Produkt-ID: ST122UTPAEU

  • Verlängert VGA- und analoge Audiosignale bis zu 150 m.
  • Unterstützt eine Auflösung von 1440x900 auf 50 m Entfernung.
  • Unterstützt eine Auflösung von 1024x768 auf 150 m Entfernung.
Sehen Sie mehr
  • Besteht aus 1 Basiseinheit für die lokalen Anzeigen und 1 Ferneinheit für die entfernten Anzeigen (bis zu 2 Monitore pro Standort).
  • Reine Hardwarekonstruktion - keine Software- oder Treiberinstallation notwendig.
  • Es können standardmäßige waagerecht gruppierte Twisted Pair Netzwerk-Patchkabel der Category 5 für wirtschaftliche und zuverlässige Datenübertragung verwendet werden.
  • Mit Slotblechen
192,99 € EUR ohne USt
229,66 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Kabel Cat5e UTP oder höher
Ports 2
Reihenschaltung Nein
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
Max. Analogauflösungen Distance / Resolution
100ft (30m) / 1440x900
250ft (76m) / 1280x1024
500ft (152m) / 1024x768
Max. Entfernung 150 m / 500 ft
Max. Kabellänge 152440 mm [6001.6 in]
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - RJ-45 Buchse
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
3 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
Remote-Gerät-Anschlüsse 1 - RJ-45 Buchse
2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Strom
Mit Stromadapter 2 AC-Adapter im Lieferumfang
Polarität der Mittelspitze Positiv
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Produktgewicht 181 g [6.4 oz]
Verpackungsinformationen
Package Height 18.8 cm [7.4 in]
Package Length 24.2 cm [9.5 in]
Package Width 92 mm [3.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.2 kg [2.7 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Lokales Gerät (Sender)
1 - Remote-Gerät (Empfänger)
1 - Slotblech für Empfänger (mit Schrauben)
2 - Gummifuß-Sets
2 - Netzadapter
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

VGA Video Extender über Cat5 (ST121-Reihe)
ST121UTPEU
VGA Video Extender über Cat5 (ST121-Reihe)

Verstärkt ein VGA-Signal zu einem Remote-Display über Cat5-Kabel.

163,99 € ohne USt
195,15 € mit USt
VGA Cat5 Extender Empfänger bis max. 150m - UTP Video Extender Receiver
ST121REU
VGA Cat5 Extender Empfänger bis max. 150m - UTP Video Extender Receiver

Empfangen und Ausgeben eines VGA-Verlängerungssignal von einem Videoextender der ST121-Serie

105,99 € ohne USt
126,13 € mit USt