StarTech.com

2 Port VGA Video Splitter 350 MHz - Distribution Amplifier

Splitten Sie ein einzelnes hochauflösendes VGA-Videosignal auf 2 Monitore oder Projektoren auf.

Produkt-ID: ST122PROEU

  • Ermöglicht die gleichzeitige Anzeige von 1 Videoquelle auf 2 verschiedenen Monitoren
  • Unterstützt Auflösungen von bis zu 2048 x 1536 bei 80Hz
  • Hohe Videobandbreite (350 MHz)
Sehen Sie mehr
  • Serienschaltung (Daisy Chain) für fast unbegrenzte Erweiterung
  • Maximale VGA-Kabellänge von 65 m
  • Nutzt standardmäßige Monitorverlängerungskabel (siehe Zubehör)
  • Integrierter Videoverstärker verstärkt das Signal für eine Kabellänge von bis zu 65 m.
  • DDC-kompatibel
47,99 € EUR ohne USt
57,11 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Nein
Behördliche Genehmigungen FCC Part 15 Class A, CE Mark
Industrienormen DDC-kompatibel - alle anderen Monitore müssen die höchste Videoauflösung des an Video-Ausgang 1 angeschlossenen CCD-Monitor unterstützen
Ports 2
Leistung
Allgemeine Spezifikationen Stecker-auf-Buchse-VGA-Verlängerungskabel erforderlich (MXT101HQ)
Bandbreite (-3db): 350 MHz
Max. Analogauflösungen 2048x1536 @ 80Hz
Max. Kabellänge 65 m [213.2 ft]
MTBF 1,588,136 Hours
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 2A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.4A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp N
Stromverbrauch 10
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 80 mm [3.1 in]
Produktgewicht 960 g [33.9 oz]
Produkthöhe 2.1 cm [0.8 in]
Produktlänge 18.2 cm [7.2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 89 mm [3.5 in]
Package Length 23.8 cm [9.4 in]
Package Width 18.4 cm [7.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.1 kg [2.5 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2-Port-Video-Splitter
4 - Gummifüße
1 - Netzadapter
1 - Anleitung

Zertifikate

Zubehör