StarTech.com

2 Port VGA + HMDI auf VGA Konverter Switch / Verteiler mit Vorrangsschaltung - 1080p

Teilen Sie einen VGA-Monitor/-Projektor zwischen einer VGA- und einer HDMI-Audi/Videoquelle mit Prioritätswechsel

Produkt-ID: VS221HD2VGA

  • Ist sowohl für VGA- als auch HDMI-Eingangsgeräte in einem einzigen Switch mit VGA-Ausgang geeignet und erspart Aufwand und Kosten, da weniger Adapter erforderlich sind
  • Mühelose Steuerung mit Prioritäts-Port-Auswahl
  • Ideal für Displayanwendungen in Schulungs- und Konferenzräumen, sodass Präsentatoren Anschlussmöglichkeiten an einer Vielzahl von Geräten zur Verfügung stehen
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200/1080p
  • Unterstützt EDID Passthrough, EDID Copy und EDID Emulation
  • Mit Montagematerial
243,99 € EUR ohne USt
290,35 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-Ausgang VGA
AV-Eingang HDMI
VGA
Ports 2
Leistung
Audiospezifikationen 2-Kanal-3,5-mm-Stereo-Audio
Breitbild unterstützt Ja
Max. Analogauflösungen 1920x1200
Max. Digitalauflösungen 1920x1200
Unterstützte Auflösungen Supports resolutions up to 1920x1200 / 1080p
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
1 - HDMI (19-polig) Buchse
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Digital verschlüsselte Inhalte von der HDMI-Videoquelle werden nicht auf dem VGA-Display angezeigt
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - VGA-Port ausgewählt
1 - HDMI-Port ausgewählt
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 2 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.4 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Stromverbrauch 10
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0% bis 80%
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 59 mm [2.3 in]
Produktgewicht 172 g [6.1 oz]
Produkthöhe 2 cm [0.8 in]
Produktlänge 84 mm [3.3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 66 mm [2.6 in]
Package Length 23.7 cm [9.3 in]
Package Width 15.5 cm [6.1 in]
Versandgewicht (Verpackung) 600 g [21.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - VGA+HDMI-auf-VGA-Konverter-Switch
1 - Montagehalterungen
1 - Universal-Stromadapter (NA, EU, UK, ANZ)
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port HDMI + VGA auf HDMI Konverter Switch / Verteiler mit Vorrangsschaltung - 1080p
VS221VGA2HD
2 Port HDMI + VGA auf HDMI Konverter Switch / Verteiler mit Vorrangsschaltung - 1080p

Teilen Sie ein HDMI-Display/einen HDMI-Projektor zwischen einer VGA- und einer HDMI-Audio/Videoquelle mit automatischem Wechsel und Prioritätswechsel

226,99 € ohne USt
270,12 € mit USt
4 Port VGA Video Switch mit Audio und RS232 Kontrolle
VS410RVGAA
4 Port VGA Video Switch mit Audio und RS232 Kontrolle

Schalten Sie zwischen vier verschiedenen VGA-Quellen auf einem einzigen Display um.

260,99 € ohne USt
310,58 € mit USt
4 Port HDMI Video Switch - 4 auf 1 HDMI 1080p mit Audio - bis 20m
VS410HDMIE
4 Port HDMI Video Switch - 4 auf 1 HDMI 1080p mit Audio - bis 20m

Schalten Sie zwischen 4 HDMI®-Quellen auf einen Monitor oder Projektor um

102,99 € ohne USt
122,56 € mit USt
2 Port VGA Auto Switch Box mit Prioritätsschaltung und EDID Kopie
ST122VGA
2 Port VGA Auto Switch Box mit Prioritätsschaltung und EDID Kopie

Teilen Sie einen VGA-Monitor/-Projektor zwischen 2 VGA-Quellen mit automatischem Wechsel/Prioritätswechsel und EDID-Emulation

97,99 € ohne USt
116,61 € mit USt
2 Port VGA Auto Switch - Automatischer VGA Umschalter - 1920x1440
ST122VGAU
2 Port VGA Auto Switch - Automatischer VGA Umschalter - 1920x1440

Schalten Sie zwischen 2 VGA-Signalen auf einer einzigen Anzeige um; beinhaltet automatische, priorisierte Umschaltung

57,99 € ohne USt
69,01 € mit USt
HDMI Konverter Switch - HDMI / VGA / Component / S-Video Skalierer - 1920x1200
VS721MULTI
HDMI Konverter Switch - HDMI / VGA / Component / S-Video Skalierer - 1920x1200

Nutzen Sie ein HDMI®-Display für mehrere analoge oder digitale Videoquellen (z. B. VGA, Component, S-Video, Composite, HDMI)

572,99 € ohne USt
681,86 € mit USt
2 Port HMDI Switch / Verteiler - Automatische Umschaltung mit IR-Fernbedienung - 1080p
VS221HDQ
2 Port HMDI Switch / Verteiler - Automatische Umschaltung mit IR-Fernbedienung - 1080p

Entdecken Sie problemlose HDMI-Verbindungen und automatische Videoportauswahl mit High Definition-Bildqualität

112,99 € ohne USt
134,46 € mit USt

Zubehör