StarTech.com

1HE 60x10mm Socket 7/370 CPU Lüfter mit Kupfer mit Kühlkörper & TX3

Fügen Sie einer Socket 7/370 CPU für 1U Server einen Kühlkörper-Lüfter hinzu

Produkt-ID: FAN3701U

19,99 € EUR ohne USt
23,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Gebläse 1 - 60 mm
Lüfterlagertyp Kugellager
Lüftermaße 60 x 60 x 10mm (2.36 x 2.36 x 0.39in)
Wärmeableitungsmaße 64 x 63 x 10mm (2.52 x 2.48 x 0.39in)
Wärmeableitungstyp Kupfer
Leistung
Geräuschpegel 31 dBA
Lüfterdrehzahl 5000
Luftzirkulationsrate 13.48 CFM
Thermischer Widerstand 0.554゚C/W
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - Molex-Lüfter (3-polig, TX3) Buchse
Strom
Eingangsspannung 12V DC
Stromverbrauch 2.64 W
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktgewicht 199 g [7 oz]
Verpackungsinformationen
Package Height 14.6 cm [5.7 in]
Package Length 10 cm [3.9 in]
Package Width 30 mm [1.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.2 kg [0.5 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 6-cm-Kupfer-CPU-Lüfter für 1U-Server
1 - Packung mit Wärmeleitpaste

Zertifikate