Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com60x25mm Computer Gehäuse Lüfter - doppelt Kugelgelagert mit 3pin TX3
Spendieren Sie Ihrem Gehäuse zusätzliche Kühlung mit diesem 60mm "High-Flow"-Gehäuselüfter
Produkt-ID: FAN6X25TX3H
- Doppelkugellager
- 3-poliger Stecker mit Tachokabel
- Höhere Drehzahl - 5000 RPM
Dieser 6 cm x 2,5 cm Computergehäuse-Lüfter (5000 RPM) verhindert das Überhitzen Ihrer Computersysteme und erhöht so die Effizienz und Stabilität.
Der Lüfter verfügt über einen TX3-Anschluss und integrierten Tachometer, der RPM-Signale an die Hauptplatine sendet - eine Hochleistungslösung, die das Überhitzen und Systemausfälle verhindert.
Anwendungen
- Als Ersatz für einen lauten oder defekten Gehäuselüfter
- Einfach in das Computergehäuse einbauen, um Luftzirkulation und Kühlung zu verbessern
Der StarTech.com-Vorteil
- Das Doppelkugellager gewährleistet zuverlässige Leistung und lange Lebensdauer
- Ein eingebauter Tachometer ermöglicht die einfache Überwachung der Lüfterleistung
- Hochleistungs-Lüfter mit verbesserter Luftzirkulation für wärmere Umgebungen oder Hochleistungskomponenten
Produktnummern
Ingram Germany
V930447
UPC Code
065030789011
Technische Spezifikationen
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Anzahl von Leitern | 3 | |
Lüfterlagertyp | Kugellager | |
Leistung | ||
Geräuschpegel | 30 dBA | |
Lüfterdrehzahl | 5000 | |
Luftzirkulationsrate | 26.63 CFM | |
Steckverbinder | ||
Steckverbindertyp(en) | 1 - Molex-Lüfter (3-polig, TX3) Buchse | |
Strom | ||
Eingangsspannung | 12 DC | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Gehäusetyp | Kunststoff | |
Kabellänge | 228.6 mm [9 in] | |
Produktbreite | 60 mm [2.4 in] | |
Produktgewicht | 25 g [0.9 oz] | |
Produkthöhe | 25 mm [1 in] | |
Produktlänge | 60 mm [2.4 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 0.1 kg [0.2 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 60mm Gehäuselüfter |
Verwandte Produkte
60mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit 3-pin Molex Stecker
Kühlen Sie Ihr Gehäuse mit einem zusätzlichen kugelgelagerten 60-mm-Kühler.
60mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit 3-pin Molex Stecker
Kühlen Sie Ihr Gehäuse mit einem zusätzlichen kugelgelagerten 60-mm-Kühler.
Produkt-Support
Datenblätter
-
FAN6X25TX3H_Datasheet-DE.pdf
- Sprache: Deutsch
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Sprache: Englisch
-
Letter of Conformity (LOC)
- Sprache: Englisch
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Sprache: Englisch
Safety Measures
- Wenn beim Produkt eine Platine offen sichtbar ist, berühren Sie es nicht, wenn es unter Strom steht.
- Bei Laserprodukten der Klasse 1, ist Laserstrahlung bei einem offenen System vorhanden.
- Die Kabel sollten nicht terminiert werden, wenn das Produkt und/oder die elektrischen Leitungen unter Strom stehen.
- Die Installation und/oder der Aufbau von Produkten sollten gemäß der örtlichen Sicherheits- und Gebäudecoderichtlinien von einem Experten durchgeführt werden.
- Kabel (einschließlich Strom- und Ladekabel) sollten ordnungsgemäß verlegt werden, um Gefahren in Hinblick auf Strom, Stolpern oder Sicherheit zu verhindern.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.