StarTech.com

Wärmeleitpad - 5 Stück

Verbessert den Wärmefluss zwischen CPU/Chipset und Kühlkörper mit einfach zu verwendender Wärmeleitfolie

Produkt-ID: HSFPHASECM

  • Geringer Wärmewiderstand
  • Nicht elektrisch leitfähig
  • Fest bei Raumtemperatur, wird bei Betriebstemperatur des Kühlkörpers weich
  • Passt sich Oberflächenunebenheiten an
3,99 € EUR ohne USt
4,75 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Leistung
Spezifisches Gewicht 1.11
Thermische Leitfähigkeit 0.7 W/m-k
Thermischer Widerstand 0.03 °C-in/W @ 50 PSI
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Kühlkörper-/Komponenten-Klammerdruck (empfohlen): 5 bis 100 PSI (0.035 bis 0.690 MPa)
Umwelt
Betriebstemperatur -60°C to 125°C (-76°F to 257°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Pink
Materialien Temperatur für Zustandsänderung: 58°C

Spezifischer Durchgangswiderstand: 1x 1015 Ohm-cm

Produktbreite 30 mm [1.2 in]
Produktgewicht 6 g [0.2 oz]
Produkthöhe 0 cm [0 in]
Produktlänge 30 mm [1.2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 2 mm [0.1 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Paketmenge 5
Versandgewicht (Verpackung) 8 g [0.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 5 - Thermal-Pad

Zertifikate

Verwandte Produkte

Metal Oxide Thermal CPU Paste Compound Tube for Heatsink
SILVGREASE1
CPU Wärmeleitpaste 1,5g Tube - Thermische Prozessor Kühlpaste

Schaffen Sie den optimalen Wärmeübergang zwischen CPU und Kühlkörper mit dieser Metalloxid-Wärmeleitpaste.

3,99 € ohne USt
4,75 € mit USt