StarTech.com

Slotblech - Low Profile - Stahl - 5 Pack

Decken Sie einen exponierten Low-Profile-Erweiterungskarten-Steckplatz ab

Produkt-ID: PLATEBLANKLP

  • Low-Profile-/halbhohes Design
  • Metallkonstruktion
2,99 € EUR ohne USt
3,56 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Physische Eigenschaften
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 7 g [0.2 oz]
Produkthöhe 2.6 cm [1 in]
Produktlänge 79.8 mm [3.1 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 12 cm [4.7 in]
Package Length 75 mm [3 in]
Package Width 18 mm [0.7 in]
Paketmenge 5
Versandgewicht (Verpackung) 0 kg [0.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 5 - Low-Profile-Blindblende

Zertifikate

Verwandte Produkte

Slotblech - 10 Pack
PLATEBLANK
Slotblech - 10 Pack

Decken Sie einen exponierten Full-Profile-Erweiterungskarten-Steckplatz ab

5,99 € ohne USt
7,13 € mit USt