StarTech.com

USB 3.0 auf 2,5/3,5" SATA Festplatten Dockingstation

Ermöglichen Sie schnellen Wechselzugriff auf 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA-Festplatten über USB 3.0.

Produkt-ID: SATDOCKU3S

  • SuperSpeed USB 3.0-Host-Schnittstelle mit Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s.
  • Die Host-Schnittstelle entspricht den High-Speed USB 2.0-Spezifikationen mit Übertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s.
  • Patentierter Laufwerkauswurfmechanismus
Sehen Sie mehr
  • Ein-/Ausschalter mit eingebauter Status-LED
  • Kompatibel mit SATA Revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)-Laufwerken
  • Unterstützt 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatten (HDD) und Solid State-Laufwerke (SSD)
  • Eingebauter Kurzschlussschutz
  • Kompakter, Desktop-ähnlicher Formfaktor
  • Plug and Play- und Hot-Swap-fähig
56,99 € EUR ohne USt
67,82 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Chipset-ID ASMedia - ASM1053
Laufwerkgröße 2.5in & 3.5in
Laufwerktyp SATA
Lüfter Nein
Schnittstelle USB 3.0
Leistung
Einbauvorgänge 15,000 Cycles
Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit 3,5-Zoll-Festplatten von bis zu 4 TB und 5400 U/min und 2,5-Zoll-Festplatten von bis zu 1 TB und 5400 U/min
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
USB 3.0 – 5 Gbit/s
SATA II (3 Gbps)
UASP-Unterstützung Nein
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse
Laufwerksteckverbinder 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Stromversorgung und Aktivität (konstant - Stromversorgung, blinkend - Aktivität)
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 2.5A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 30
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 80° (41°F to 176°F)
Feuchtigkeit 8 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 93 mm [3.7 in]
Produktgewicht 392 g [13.8 oz]
Produkthöhe 6.5 cm [2.6 in]
Produktlänge 14.5 cm [5.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 91 mm [3.6 in]
Package Length 17.2 cm [6.8 in]
Package Width 16.2 cm [6.4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 728 g [25.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.0 HDD Dock
1 - USB 3.0 Kabel
1 - Universal-Stromadapter (NA, EU, UK, AU)
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Zubehör