StarTech.com

Externes 3,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP - Aluminium

Verwandeln Sie eine 3,5-Zoll-SATA-Festplatte in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung

Produkt-ID: S3510SMU33

  • Konform mit USB Attached SCSI Protocol (UASP)-Übertragungsspezifikationen
  • Leichtes und strapazierfähiges Aluminiumgehäuse
  • SuperSpeed USB 3.0-kompatible Host-Schnittstelle mit Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s.
Sehen Sie mehr
  • Abwärtskompatibel mit High Speed USB 2.0-Host-Schnittstelle, mit Übertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s
  • LED-Anzeige für Betrieb/Aktivität
  • Kompatibel mit SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)-Laufwerken
  • Plug and Play- und Hot-Swap-fähig
52,99 € EUR ohne USt
63,06 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Chipset-ID ASMedia - ASM1153E
Laufwerkgröße 3.5in
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp SATA
Lüfter Nein
Schnittstelle USB 3.0
Leistung
Max. Laufwerkkapazität Derzeit keine Obergrenze bekannt. Getestet mit Laufwerken bis zu einer Kapazität von 14 TB und 7200 U/min.
RAID Nein
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse
Laufwerksteckverbinder 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer USB-Port
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Stromversorgung und Aktivität
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 2 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.6 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Stromverbrauch 24
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit Luftfeuchtigkeit für Betrieb: 10 % bis 90 % Relative Luftfeuchtigkeit
Luftfeuchtigkeit für Lagerung: 5 % bis 95 % Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Silber
Gehäusetyp Aluminium und Kunststoff
Produktbreite 31.4 mm [1.2 in]
Produktgewicht 321 g [11.3 oz]
Produkthöhe 11.5 cm [4.5 in]
Produktlänge 19.1 cm [7.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 10.6 cm [4.2 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 13.5 cm [5.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 797 g [28.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 3,5-Zoll-USB 3.0-SATA III HDD-Gehäuse
1 - Schraubensatz
1 - Universal-Stromadapter (NA/JP/UK/EU/ANZ)
1 - USB 3.0 Kabel
1 - HDD-Ständer
1 - Produkthandbuch
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

Externes 2,5
S2510BPU33
Externes 2,5" SATA III SSD USB 3.0 Festplattengehäuse mit UASP Unterstützung

Verwandeln Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder ein Solid State-Laufwerk in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung

27,99 € ohne USt
33,31 € mit USt
Externes 2,5
S2510BMU33
Externes 2,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP für SATA 6 Gb/s - Aluminium

Verwandeln Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder ein Solid State-Laufwerk in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung

28,99 € ohne USt
34,50 € mit USt
Externes 3,5
S3510BMU33
Externes 3,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP für SATA 6 GB/s - Schwarz

Verwandeln Sie eine 3,5-Zoll-SATA-Festplatte in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung

57,99 € ohne USt
69,01 € mit USt
2,5
SAT2510BU32
2,5" SATA/SSD USB 3.0 Festplattengehäuse - Schwarz

Verwandeln Sie eine 2,5" SATA-Festplatte/SSD in eine externe Festplatte mit SuperSpeed USB 3.0 Konnektivität

30,99 € ohne USt
36,88 € mit USt

Zubehör