StarTech.com

2,5 / 3,5" SATA / SSD Festplatten Duplikator / Eraser mit 14 GB/s Duplizier-Geschwindigkeit

Klonen oder Löschen Sie 2,5-Zoll-/3,5-Zoll-SATA-Festplatten ohne Hostcomputerverbindung

Produkt-ID: SATDUP11

  • Drei Modi der Festplatten-Kopierstation, einschließlich Sektor-für-Sektor bei 14 GB/min
  • Digitales LCD-Display für Fortschrittsanzeige von Betrieb und Aufgabe
  • Unterstützt 2,5-oder 3,5-Zoll-Formfaktor-Festplatten (HDD) und Solid State-Laufwerke (SSD).
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt SATA Revision I/II/III (1.5/3.0/6.0 Gbit/s)-Laufwerken
  • Universal-Netzadapter (NA/UK/EU)
  • Mobiles, leichtes Design
  • TAA-Konformität (Trade Agreement Act)
  • Löschen Sie bis zu 2 Festplatten mit Single Pass- und Multi Pass-Überschreiben/DoD-Löschen
513,99 € EUR ohne USt
611,65 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 2
Laufwerkgröße 2.5in & 3.5in
Laufwerktyp SATA
Leistung
Duplication Modes System and File
All Partitions
Sector by Sector (Whole Drive)
Percentage Copy
Duplication Speed 14GBpm
Löschmodi Quick Erase
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Overwrite
3-Pass Erase and Compare
Max. Datenübertragungsrate 14 GB pro Minute
Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit 3,5-Zoll-Festplatten pro Schacht von bis zu 4 TB und 7200 U/min und 2,5-Zoll-Festplatten von bis zu 1 TB und 7200 U/min pro Schacht
Steckverbinder
Laufwerksteckverbinder 2 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis

Für die Duplizierung muss das Ziellaufwerk dieselbe oder eine höhere Kapazität als das Quelllaufwerk haben.

In einer Benchmark-Testumgebung wurde eine Geschwindigkeit von bis zu 14 GB pro Minute erreicht. Die tatsächliche Geschwindigkeit hängt von Modell, Algorithmus und anderen Faktoren der Festplatte ab. Die Ergebnisse variieren.

Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Stromanzeige Quelllaufwerk
1 - Anzeige für Quelllaufwerkaktivität
1 - Anzeige für Fehler Quelllaufwerk
1 - Stromanzeige Ziellaufwerk
1 - Anzeige für Ziellaufwerkaktivität
1 - Anzeige für Fehler Ziellaufwerk
1 - LCD-Display
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 5A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 1.4A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Stromverbrauch 60
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 45°C (41°F to 113°F)
Feuchtigkeit 20% ~ 80%
Lagertemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 13 cm [5.1 in]
Produktgewicht 358 g [12.6 oz]
Produkthöhe 3 cm [1.2 in]
Produktlänge 80 mm [3.1 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 12.3 cm [4.8 in]
Package Length 26.5 cm [10.4 in]
Package Width 18.7 cm [7.4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.6 kg [3.5 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Festplatten-Kopierstation und -Löschstation
2 - SATA-Kabel
1 - Universales Netzteil
3 - Regionale Netzkabel (NA/GB/EU)
2 - HDD-Pad
1 - Kurzanleitung für Installation
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

1:2 Standalone USB 2.0 USB Stick Duplizierer und Eraser für Flash Drive's
USBDUP12
1:2 Standalone USB 2.0 USB Stick Duplizierer und Eraser für Flash Drive's

USB Cloner | 1,5 pro Minute | USB 2.0 | TAA konform

167,99 € ohne USt
199,91 € mit USt
4 Bay Festplatten Kopierstation USB 3.0 / eSATA auf SATA - HDD 1:3 Duplikator
SATDOCK4U3RE
4 Bay Festplatten Kopierstation USB 3.0 / eSATA auf SATA - HDD 1:3 Duplikator

Duplizieren Sie eine SATA-Festplatte auf bis zu drei Festplatten gleichzeitig.

624,99 € ohne USt
743,74 € mit USt
USB 3.0 auf 2,5 / 3,5
SATDOCK2REU3
USB 3.0 auf 2,5 / 3,5" SATA / SSD Festplatten Dockingstation / Duplikator und Eraser Dock

Klonen Sie ein 2,5-Zoll-/3,5-Zoll-SATA-Laufwerk ohne Hostcomputerverbindung, oder verbinden Sie die Laufwerke über USB 3.0 mit dem Dock für einfachen Zugriff

101,99 € ohne USt
121,37 € mit USt

Zubehör