StarTech.com

2m Stereo Audiokabel 3,5mm Klinke - Stecker/Stecker - Weiß

Hören Sie von Ihrem iPod®/MP3-Player in Ihrem Auto oder Stereoanlage.

Produkt-ID: MU2MMMSWH

  • 2x 3,5-mm-Mini Jack-Stecker
  • Slimline-Anschlüsse, vergossen
  • Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
6,99 € EUR ohne USt
8,32 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Stecker
Steckverbinder B 1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 30 AWG
Farbe Weiß
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktbreite 3.5 mm [0.1 in]
Produktgewicht 16 g [0.6 oz]
Produkthöhe 0.3 cm [0.1 in]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 25 cm [9.8 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 21 g [0.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2m Stereo Audiokabel 3,5mm Klinke - Stecker/Stecker - Weiß

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m Stereo Audiokabel 3,5mm Klinke - Stecker/Stecker - Weiß
MU1MMMSWH
1m Stereo Audiokabel 3,5mm Klinke - Stecker/Stecker - Weiß

Hören Sie von Ihrem iPod®/MP3-Player in Ihrem Auto oder Stereoanlage.

5,99 € ohne USt
7,13 € mit USt
3m Stereo Audiokabel 3,5mm Klinke - Stecker/Stecker - Weiß
MU3MMMSWH
3m Stereo Audiokabel 3,5mm Klinke - Stecker/Stecker - Weiß

Hören Sie von Ihrem iPod®/MP3-Player in Ihrem Auto oder Stereoanlage.

6,99 € ohne USt
8,32 € mit USt